Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

Matière 1.2738 TSHH disponible en stock dès maintenant

17.04.2020, Construction de moules

En particulier pour les moules d’injection avec un nombre de cycles de moulage modéré, la réduction de la durée du traitement ainsi que l'optimisation des coûts deviennent de plus en plus importantes. De plus, une surface sans défaut est souvent exigée pour la fabrication de composants moulés par injection. L´acier 1.2738 TSHH s´est imposé sur la marché à cette fin. Cet acier est utilisé en particulier dans le secteur automobile, mais également dans le secteur des biens de consommation. Meusburger propose dès maintenant en stock des plaques porte-empreinte et des plaques standard dans la matière 1.2738 TSHH.

Caractéristiques et utilisation

Les aciers d´outillage sont souvent conçus pour la cavité en contact avec le plastique. Les propriétés de l'acier qui sont importantes pour la conception du moule sont souvent laissées en second plan.  L'acier d´outillage-plastique modifié et prétraité 1.2738 TSHH répond parfaitement aux deux exigences : D'une part, il offre une bonne aptitude au polissage ou une meilleure grainabilité et d'autre part il a une conductivité thermique et une résistance à l'usure élevées. Cette matière est particulièrement adaptée aux plaques porte empreinte sans restrictions dimensionnelles, avec des cavités profondes, des contraintes de noyau et des exigences de surface très élevées.

©Reichle Technologiezentrum GmbH

Le schéma montre l´exemple d´une plaque en matière 1.2738 TSHH avec une texture laser profonde.

En comparaison avec la qualité des matières 1.2311 et 1.2738, le 1.2738 TSHH se caractérise par les propriétés suivantes :

  • Dureté plus élevée sur l´ensemble des coupes, même avec des plaques épaisses
  • Grainage possible, même avec des conceptions de surface délicates
  • Une capacité de polissage plus élevée
  • Conductivité thermique plus élevée
  • Soudabilité améliorée

Comme l'acier est déjà prétraité avec une résistance à la compression de 1 200 N/mm² (≈ 38 HRC), aucun autre traitement thermique n'est généralement nécessaire. Par conséquent, on optimise considérablement le temps et les coûts dans la durée du traitement ou de la production.

Disponible en stock dès maintenant chez Meusburger

Le fabricant d´éléments normalisés Meusburger propose désormais une large gamme de plaques de moules et plaques standard P dans diverses tailles de 156 246 à 496 996 et avec une épaisseur de 56 à 136 mm sur stock.

Matière 1.2738 TSHH disponible en stock dès maintenant

La matière 1.2738 TSHH est disponible en stock dès maintenant.

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Communication/Publication

+43 5574 6706-1496

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle