15.11.2018, Costruzione stampi Costruzione macchine Stampi per tranciatura
In October 2018, Meusburger expanded its product range with more than 5,000 new sizes of heat-treated for stress relief standard plates and bars, in order to offer customers in the field of mould, die, and jigs and fixtures construction a comprehensive range of products.
The standard bars are available in many new dimensions, from 20x300 to 800x1200 – as standard, sawn in width and length and segment ground in thickness. Numerous round bars with turned or ground diameters and sawn to length are also new to the range and now available in lengths from 16 to 1500 mm. Additionally, many intermediate sizes have been added. Also the tried and trusted standard plates which in comparison to the bars are milled in width and length, are now available in many new dimensions. The entire range of standard plates and bars is as usual available from stock in the Meusburger web shop.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali