15.11.2018, Mould making Machine and jig construction Die making
In October 2018, Meusburger expanded its product range with more than 5,000 new sizes of heat-treated for stress relief standard plates and bars, in order to offer customers in the field of mould, die, and jigs and fixtures construction a comprehensive range of products.
The standard bars are available in many new dimensions, from 20x300 to 800x1200 – as standard, sawn in width and length and segment ground in thickness. Numerous round bars with turned or ground diameters and sawn to length are also new to the range and now available in lengths from 16 to 1500 mm. Additionally, many intermediate sizes have been added. Also the tried and trusted standard plates which in comparison to the bars are milled in width and length, are now available in many new dimensions. The entire range of standard plates and bars is as usual available from stock in the Meusburger web shop.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.