Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Um Kunden im Bereich Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau ein umfangreiches Produktportfolio zu bieten, erweiterte Meusburger im Oktober 2018 sein Sortiment mit über 5.000 neuen Größen an spannungsarmgeglühten Normplatten und -stäben.
Die Normstäbe sind in vielen neuen Abmessungen von 20x300 bis 800x1200 mm erhältlich – standardmäßig in der Breite und Länge gesägt sowie in der Stärke kreuzgeschliffen. Ebenso neu sind zahlreiche Rundstäbe im Durchmesser geschält bzw. geschliffen und in der Länge gesägt. Erhältlich sind diese ab sofort mit Längen von 16 bis 1500 mm. Ebenso wurden zahlreiche Zwischengrößen hinzugefügt. Auch die bewährten Normplatten, welche im Vergleich zu den Stäben in der Breite und Länge gefräst sind, wurden um eine Vielzahl an Abmessungen erweitert. Das gesamte Normprogramm an Platten und Stäben ist wie gewohnt ab Lager verfügbar und im Meusburger Webshop erhältlich.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen