Massima efficienza, grazie alle basi portastampo standardizzate
06.02.2024, Stampi per tranciatura
Grazie all'utilizzo costante dei normalizzati, è possibile risparmiare notevolmente sui costi di lavorazione. In particolare, i normalizzati di alta qualità della Meusburger costituiscono una base ottimale per la costruzione di stampi per tranciatura. Con le basi portastampo dell'azienda austriaca, i clienti beneficiano della massima precisione.
Garantire vantaggi competitivi a lungo termine
La globalizzazione ha portato ad un aumento della concorrenza nel settore della costruzione stampi e utensili, ma offre anche l'opportunità di beneficiare dagli ordini nei mercati in rapida crescita. Allo stesso tempo, le innovazioni emergono sempre più rapidamente, richiedendo alle aziende adattabilità e flessibilità. A causa dei tempi sempre più ristretti e delle pressioni sui costi, le imprese del settore devono incrementare sempre di più la loro efficienza. Una standardizzazione sistematica e costante dei prodotti e dei processi consente di risparmiare notevolmente tempo e costi, e di creare così la base decisiva per un'azienda di successo a lungo termine. Considerando l'intero ciclo di vita di un prodotto, durante la progettazione, l'influenza sul costo è maggiore.
Le basi portastampo della Meusburger
Grazie alla vasta gamma di basi portastampo, i clienti della Meusburger possono trovare la soluzione giusta per ogni esigenza. Un esempio è la collaudata base portastampo standard, che il fornitore di normalizzati offre nelle dimensioni da 156 x 156 a 696 x 1396 mm con o senza fori delle colonne predisposti. Le colonne di guida possono essere montate, a seconda del tipo di utilizzo, sia nella piastra superiore che in quella inferiore. La Meusburger dispone anche di basi portastampo di precisione, per soddisfare le esigenze di tale tipo. In quest'ultime, la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, garantendo così un ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. La Meusburger dispone anche di basi portastampo a due colonne. Queste offrono ai clienti svariate possibilità di applicazione, grazie alle diverse disposizioni possibili delle colonne di guida (diagonale, centrale o posteriore) e possono essere selezionate con o senza piastra intermedia. Per aiutare i clienti nella selezione delle piastre e dei rispettivi componenti, la Meusburger offre degli assistenti che consentono di assemblare una base portastampo completa con pochi click. Inoltre, i clienti non solo beneficiano della massima qualità e precisione, ma anche di una disponibilità continua, poiché tutti i normalizzati per la costruzione di stampi per tranciatura sono disponibili direttamente a magazzino in tempi brevissimi.
Riduzione delle distorsioni, grazie al trattamento termico di distensione
Per ottenere la migliore qualità possibile, la Meusburger non solo si affida alla precisa produzione interna delle piastre, ma anche ai propri forni di distensione con una capacità totale di 240 tonnellate. Il materiale a basso rischio di deformazione ha di per sé una grande influenza sui costi di produzione e di manutenzione degli stampi, perché grazie agli acciai di qualità sottoposti a trattamento termico di distensione e alle tolleranze precise, i costi possono essere ridotti.
Elevata precisione
Il sistema modulare delle basi portastampo consente un numero quasi illimitato di combinazioni possibili, questo mantenendo costantemente la massima precisione. L'interasse di incolonnamento della Meusburger con protezione antirotazione, garantito dallo sfalsamento delle due posizioni della colonna, consente inoltre un posizionamento estremamente preciso dei fori di guida e un corretto assemblaggio delle parti superiore e inferiore, mentre i bordi di allineamento consentono, appunto, un allineamento rapido e preciso della piastra sulla macchina di lavoro. La scanalatura di areazione garantisce la fuoriuscita controllata dell'aria in caso di utilizzo di guide di scorrimento. La Meusburger offre inoltre il collaudato sistema di staffaggio H 3000. Con questo sistema, i clienti non solo lavorano velocemente e in modo effettivo, ma anche con assoluta precisione e con un'esatta riproducibilità. Le piastre allineate e staffate laddove la funzione dello stampo per tranciatura è fondamentale: nei fori di guida.
Un progetto comune di successo
Nel 2023, per dimostrare al meglio le possibilità di standardizzazione con le basi portastampo della Meusburger, l'azienda ha sviluppato lo spaccato di uno stampo trancia in collaborazione con la "WBA Werkzeugbau Akademie". Dotato di componenti innovativi della Meusburger, questo stampo viene utilizzato dal fornitore di normalizzati a scopo dimostrativo in occasione di fiere ed eventi. Uno stampo per tranciatura è esposto anche alla WBA di Aquisgrana. Grazie alla propria costruzione di stampi dimostrativi, la WBA può testare soluzioni innovative come questo modello in un ambiente di laboratorio, rendendole così rapidamente accessibili alle aziende partner.
Lo spaccato di uno stampo trancia con componenti della Meusburger è stato sviluppato in collaborazione con la "WBA Werkzeugbau Akademie".
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali