Maximální efektivita díky standardizaci sestav lisovacích nástrojů
06.02.2024, Die making
Důsledným použitím standardizovaných dílů je možné dosáhnout značné úspory nákladů. Zejména vysoce kvalitní standardizované díly společnosti Meusburger tvoří spolehlivý základem pro výrobu lisovacích nástrojů. Zákazníci rakouského výrobce profitují ze sestav lisovacích nástrojů nejvyšší přesnosti.
Zajištění dlouhodobé konkurenční výhody
Globalizace zvyšuje v oblasti výroby nástrojů a forem konkurenční tlak, ale nabízí také příležitost těžit ze zakázek na rychle rostoucích trzích. Současně se stále rychleji roztáčí inovační spirála, což od výrobců vyžaduje přizpůsobivost a flexibilitu. Vysoké náklady a časový tlak nutí společnosti neustále zvyšovat efektivitu. Důsledná a neustálá standardizace výrobků a procesů výrazně pomáhá šetřit čas a snižovat náklady a umožňuje tak vytvořit základ pro trvale úspěšnou společnost. Konstrukce má největší možnost ovlivnit náklady na výrobek po celou dobu jeho životnosti.
Sestavy lisovacích nástrojů od společnosti Meusburger
Díky rozsáhlému sortimentu sestav lisovacích nástrojů mohou zákazníci společnosti Meusburger najít správné řešení pro každý požadavek. Výrobce standardizovaných komponentů nabízí například osvědčenou sestavu ve velikostech 156 x 156 až 696 x 1396 mm s otvory pro vodicí sloupky nebo bez nich. Vodicí sloupky je možné, podle aplikace, montovat do horní nebo základní desky. Pro zvýšené požadavky na přesnost má společnost Meusburger v sortimentu přesné sestavy. Vodicí sloupek je u přesného lisovacího nástroje zabudován do podpěrné desky, což zajišťuje optimální zachytávání bočních sil vodicího systému. Společnost Meusburger nabízí také dvousloupkové sestavy. Ty nabízejí zákazníkům flexibilní možnosti použití díky různému uspořádaní vodicích sloupků (diagonálně, uprostřed nebo vzadu) a lze je zvolit s podpěrnou deskou nebo bez ní. Zákazníci mohou pro výběr sestavy lisovacího nástroje využít asistenta pro konfiguraci společnosti Meusburger, který jim pomůže s výběrem správných desek a vestavných dílů a umožní vytvořit kompletní sestavu pomocí několika kliknutí. Výhodou je nejen nejlepší kvalita a maximální přesnost, ale také stálá dostupnost, protože všechny standardní díly pro výrobu lisovacích nástrojů jsou k dispozici přímo ze skladu ve velmi krátké době.
Redukce deformací pomocí žíhání ke snížení pnutí
Pro dosažení co nejlepší kvality se společnost Meusburger spoléhá nejen na vlastní výrobu desek, ale také na vlastní žíhací pece s celkovou kapacitou 240 tun. Materiál s minimální mírou deformací má zásadní vliv na výrobu a údržbu nástrojů, protože díky kvalitní oceli žíhané pro snížení vnitřního pnutí a přesným tolerancím tvaru a polohy je možné snížit následné náklady.
Nejvyšší přesnost
Modulární systém sestav lisovacích nástrojů umožňuje téměř neomezený počet možných kombinací - s maximální a stálou přesností. Standardizovaná vzdálenost otvorů Meusburger a pojistka proti pootočení umožňuje také velmi přesné umístění vodicích otvorů a správnou montáž spodního a horního dílu, zatímco vyrovnávací hrana umožňuje rychlé a přesné seřízení desky na stroji. Odvzdušňovací drážka garantuje kontrolovaný únik vzduchu při použití kluzného vedení. Společnost Meusburger nabízí také osvědčený upínací systém H 3000. Zákazníci s ním mohou pracovat nejen rychle a efektivně, ale i absolutně přesně a opakovatelně. Desky jsou nastavěny a upnuty tam, kde je to z hlediska funkce sestavy lisovacích nástroje důležité, a to ve vodicích otvorech.
Úspěšný společný projekt
Ve snaze o nejlepší demonstraci možností standardizace v oblasti lisovacích nástrojů sestavila společnost Meusburger ve spolupráci s WBA Werkzeugbau Akademie 2023 řez lisovacím nástrojem. Ten je vybaven inovativními vestavnými díly od společnosti Meusburger a slouží pro expozice na veletrzích a akcích společnosti Meusburger. Sestava nástroje je vystavena také u WBA v Aachenu. Díky vlastní předváděcí nástrojárně má WBA možnost testovat inovativní řešení, jako je tento model, v laboratorním prostředí a rychle je tak zpřístupnit partnerským společnostem.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.