Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

Efficacité maximale grâce à la standardisation des blocs à colonnes

06.02.2024, Construction d’outils de découpe

D'importantes réductions de coûts sont réalisables grâce à une utilisation systématique d'éléments standards. Pour ce qui est de la construction d'outils de découpe, les éléments standards de première qualité de Meusburger en particulier constituent une base sûre. Les clients bénéficient de la plus haute précision avec les blocs à colonnes de l'entreprise autrichienne.

Avantages compétitifs à long terme

La mondialisation renforce la pression concurrentielle dans les domaines de la construction de moules et d'outils de découpe, mais offre aussi la possibilité de profiter de commandes dans des marchés en forte croissance. En même temps, de nouvelles innovations naissent de plus en plus rapidement, ce qui exige des entreprises beaucoup d'adaptabilité et de flexibilité. Ainsi, la haute pression du temps et des coûts force les entreprises à toujours améliorer leur efficacité. La standardisation rigoureuse des produits et des processus permet de réaliser d'importants potentiels d'économie de temps et de coûts et ainsi de créer la base décisive d'une entreprise durablement prospère. C'est dans la phase de conception que la capacité d'influencer les coûts des produits tout au long de leur cycle de vie est à son maximum.

Blocs à colonnes de Meusburger

Grâce à la vaste gamme de blocs à colonnes, les clients de Meusburger trouvent la bonne solution pour chaque exigence. Un exemple en est le bloc à colonnes standard éprouvé que le fabricant d'éléments standards propose dans des dimensions allant de 156 x 156 jusqu'à 696 x 1 396 mm et avec ou sans alésages de colonne préparés. Selon l'application, la colonne de guidage peut être intégrée dans la plaque supérieure ou la plaque de base. Pour répondre aux exigences de précision élevées, la gamme de Meusburger inclut aussi les blocs à colonnes de précision, chez lesquels la colonne de guidage est installée dans la contre-plaque. Cela garantit une absorption optimale des forces latérales du système de guidage. En plus, Meusburger propose des blocs à deux colonnes. Ceux-ci offrent aux clients diverses possibilités d'application grâce aux différentes dispositions possibles des colonnes de guidage (en diagonale, dans l'axe ou à l'arrière) et peuvent être commandés avec ou sans contre-plaque. Afin d'aider ses clients lors de la sélection des plaques et composants adaptés, Meusburger propose des assistants numériques qui permettent une composition d'un bloc à colonnes complet en quelques clics seulement. D'ailleurs, les clients profitent non seulement de la meilleure qualité et de la plus haute précision, mais aussi d'une disponibilité constante, car tous les éléments standards pour la construction d'outils de découpe sont disponibles en stock en très peu de temps.

  • Réduction de la déformation grâce au recuit de stabilisation

Afin d'atteindre la meilleure qualité possible, Meusburger mise non seulement sur la fabrication interne précise des plaques, mais aussi sur ses propres fours de détensionnement avec une capacité totale de 240 tonnes. La matière à faible déformation a une influence importante sur les coûts de fabrication et d'entretien des outils. En effet, les aciers de qualité soumis à un recuit de stabilisation ainsi que les tolérances géométriques et de position précises permettent de réduire les coûts de suivi.

  • Précision la plus élevée

Le système modulaire des blocs à colonnes permet un nombre quasi illimité de combinaisons possibles avec une précision maximale et constante. L'entraxe Meusburger avec sécurité antirotation, assurée par le décalage des deux positions de colonnes, permet en plus un positionnement ultraprécis des logements de guidage et un montage correct des parties haute et basse. Grâce au bord d'alignement, le redressement de la plaque sur le centre d'usinage se fait de manière rapide et facile. La rainure de ventilation assure un échappement contrôlé de l'air en cas de guidage par glissement. De plus, Meusburger propose le système de bridage H 3000, qui a déjà fait ses preuves. Avec ce système, les clients travaillent non seulement rapidement et efficacement, mais également avec une précision absolue et de manière reproductible. Les plaques sont alignées et bridées là où il en importe le plus pour la fonction du bloc à colonnes, à savoir dans les logements de guidage.

Succès pour un projet en commun

En 2023, pour démontrer au mieux possible les possibilités de standardisation qu'offrent les blocs à colonnes de Meusburger, l'entreprise a développé conjointement avec la « WBA Werkzeugbau Akademie » un outil de découpe sectionné. Équipé de composants innovateurs de Meusburger, celui-ci est utilisé par le fabricant d'éléments standards à des fins démonstratifs lors de salons et évènements. Un autre outil sectionné est exposé par la « WBA » à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Grâce à leur département de construction d'outils de démonstration, la « WBA » peut tester des solutions innovatrices comme ce modèle dans un environnement de laboratoire et les rendre ainsi rapidement accessibles aux entreprises partenaires.

Efficacité maximale grâce à la standardisation des blocs à colonnes

L'outil de découpe sectionné avec des composants de Meusburger a été développé conjointement avec la « WBA Werkzeugbau Akademie ».

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Communication/Publication

+43 5574 6706-1496

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle