Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Problemi di tenuta in caso di elevate temperature?

13.09.2018, Costruzione stampi

In caso di elevate temperature, si possono verificare problemi di tenuta in diversi punti. Prima o poi, i tappi in ottone possono portare a delle perdite, con il conseguente arresto dei macchinari e lunghe pause per la riparazione. Di solito il problema viene attribuito al sigillante, nonostante la responsabilità ricada altrove: durante il riscaldamento e il raffreddamento infatti, si verificano dei cedimenti a causa del diverso coefficiente di dilatazione dei tappi in ottone e delle piastre in acciaio che, di conseguenza, portano alle perdite.

Per questo, la Meusburger ha introdotto nella propria gamma di prodotti i tappi di chiusura in acciaio e in acciaio inossidabile E 20767 e E 20749, per consentire una tenuta sicura anche in caso di elevate temperature. Inoltre, sono disponibili anche le lame deviatrici E 21019 in acciaio inossidabile.

Utilizzando le tradizionali guarnizioni O-ring FKM/Viton®, durante la termoregolazione con acqua calda, si hanno spesso problemi di tenuta. Le guarnizione O-ring FKM/Viton® standard infatti, sono adatte solo parzialmente per temperature oltre i 100°C e la durata scende proporzionalmente in base alla crescita della temperatura. Le guarnizione O-ring diventano quindi dure e permeabili. Per l'utilizzo con acqua calda, la Meusburger offre ora le guarnizioni O-ring E 21311 per elevate temperature, in materiale FKM plus. Queste ultime sono ideali per l'utilizzo con temperature sino a 180°C e sono immediatamente disponibili a magazzino.

 


Problemi di tenuta in caso di elevate temperature?

Grazie a questi prodotti della Meusburger, i problemi di tenuta in caso di elevate temperature appartengono al passato

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione