Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

Leakage problems at high temperatures?

13.09.2018, Fabricación de moldes

Increasing with high temperatures, leakage problems can occur at various points. Sooner or later, the typical brass plugs can lead to leaks – this results in machine downtimes and increased maintenance intervals. It is often assumed that the problem is the sealant used, but this is usually not the reason: Due to different coefficients of expansion of brass plugs and steel plates, setting occurs during heating and cooling of the mould which consequently leads to leakage.

For this reason, Meusburger has added screw plugs made of steel and stainless steel to its range (E 20767 and E 20749), to guarantee safe sealing even at high temperatures. In addition, baffles are now available in stainless steel as E 21019.

Leakage problems can also occur during temperature regulation with hot water and the use of conventional FKM/Viton® O-ring seals. Standard FKM/Viton® O-ring seals are only suitable to a limited extent over 100°C and the service life lessens significantly with the increasing temperature. The O-ring seals then become hard and leaky. For hot water applications Meusburger now offers E 21311 High temperature O-ring seals in FKM plus material. These can be used for water temperatures up to 180°C and are immediately available from stock.

 


Leakage problems at high temperatures?

Leakage problems at high temperatures are a thing of the past with these Meusburger products

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Comunicación/RR.PP.

+43 5574 6706-1736

Correo electrónico
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual