Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

Leakage problems at high temperatures?

13.09.2018, Mould making

Increasing with high temperatures, leakage problems can occur at various points. Sooner or later, the typical brass plugs can lead to leaks – this results in machine downtimes and increased maintenance intervals. It is often assumed that the problem is the sealant used, but this is usually not the reason: Due to different coefficients of expansion of brass plugs and steel plates, setting occurs during heating and cooling of the mould which consequently leads to leakage.

For this reason, Meusburger has added screw plugs made of steel and stainless steel to its range (E 20767 and E 20749), to guarantee safe sealing even at high temperatures. In addition, baffles are now available in stainless steel as E 21019.

Leakage problems can also occur during temperature regulation with hot water and the use of conventional FKM/Viton® O-ring seals. Standard FKM/Viton® O-ring seals are only suitable to a limited extent over 100°C and the service life lessens significantly with the increasing temperature. The O-ring seals then become hard and leaky. For hot water applications Meusburger now offers E 21311 High temperature O-ring seals in FKM plus material. These can be used for water temperatures up to 180°C and are immediately available from stock.

 


Leakage problems at high temperatures?

Leakage problems at high temperatures are a thing of the past with these Meusburger products

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze