I rivestimenti incrementano la durata dei punzoni per tranciatura
07.07.2020, Stampi per tranciatura
L'usura abrasiva e adesiva che si verifica sul punzone durante il processo di tranciatura, viene minimizzata grazie ai rivestimenti. Questo porta ad un significativo aumento della vita utile dei punzoni e quindi anche ad una riduzione dei tempi di fermo macchina. Inoltre, grazie al coefficiente di attrito minimo, si riducono le forze di retrazione. A seconda del materiale da tranciare, vengono utilizzati diversi rivestimenti. Qui sotto trovate una panoramica dei rivestimenti più comuni, con le loro rispettive proprietà e campi di applicazione.
Nitruro di titanio
Il TiN è considerato il classico rivestimento standard e viene utilizzato molto spesso. Questo rivestimento si è dimostrato il migliore per gli utensili da taglio. I punzoni rivestiti in TiN sono adatti per piastre a bassa e media resistenza.
Punzoni per tranciatura con rivestimento TiN
Nitruro di alluminio cromo
AICrN è il "rivestimento a tutto tondo" che viene utilizzato più spesso e copre una vasta gamma di applicazioni. In termini di prestazioni, il rivestimento AICrN è chiaramente superiore al rivestimento TiN. A differenza del TiN, questo rivestimento è consigliato anche per le lamiere con resistenza elevata.
Punzone rivestito in AlCrN
Diamond-Like-Carbon
Il rivestimento DLC viene utilizzato già da qualche tempo nella costruzione di stampi per ridurre al minimo l'usura delle colonne di guida, dal centraggio agli espulsori. A causa del bassissimo coefficiente di attrito, gli elementi da taglio rivestiti in DLC vengono utilizzati per la punzonatura di materiali non ferrosi come l'alluminio, l'ottone o il rame, in quanto questi materiali tendono ad essere saldati a freddo.
Punzoni con rivestimento DLC
Confronto dei rivestimenti
TiN
AlCrN
DLC
Colore del rivestimento
Giallo dorato
grigio
nero grigio
Marca
Balinit® A TOP
Balinit® ALCRONA PRO TOP
Balinit® TRITON
Processo di rivestimento
PVD
PVD
PACVD
Durezza del rivestimento [HV]
≈ 2.300
≈ 3.200
≈ 2.500
Coefficiente di attrito
≈ 0,4
≈ 0,35
≈ 0,1-0,2
Spessore dello strato [µm]
≈ 1,3 / 3*
≈ 1,3 / 2,5*
≈ 2
* a seconda del diametro del tagliente
Esempio di utilizzo
L'esempio seguente mostra il confronto della durata di vita dei punzoni a seconda del rivestimento.
Esempio di utilizzo dei punzoni con rivestimento
Punzone 1.3343 HSS (ca. 64 HRC) Pezzo piastra in acciaio C22 (≈ 1.0577), Spessore: 1,25 mm Parametri di processo 520 colpi / minuto, Profondità: 2 mm
Punzoni con rivestimento, configurabili
Nell'innovativo configuratore per i punzoni per tranciatura della Meusburger i punzoni, oltre alle dimensioni di taglio, alla lunghezza speciale ecc., possono essere configurati individualmente anche con il rivestimento desiderato. Inoltre, i dati CAD sono disponibili per il download.
Punzoni di tranciatura della Meusburger con rivestimento
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali