Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Beschichtungen erhöhen Standzeiten von Schneidstempeln
07.07.2020, Stanzwerkzeugbau
Der abrasive und adhäsive Verschleiß, der beim Stanzvorgang am Schneidstempel entsteht, wird durch Beschichtungen minimiert. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Standzeiten von Schneidstempeln und somit auch zu einer Reduktion der Maschinenstillstände. Zudem werden aufgrund des geringeren Reibungskoeffizienten die Rückzugskräfte gesenkt. Je nachdem, welche Materialien gestanzt werden sollen, kommen verschiedene Beschichtungen zum Einsatz. Wir geben Ihnen einen Überblick über die gängigen Beschichtungen mit den jeweiligen Eigenschaften und Anwendungsgebieten.
Titan-Nitrid
TiN gilt als die klassische Standardschicht und wird heute oft verwendet. Bestens bewährt hat sich diese Beschichtung bei Zerspanungswerkzeugen. TiN-beschichtete Schneidstempel eignen sich für Bleche mit niedrigen und mittleren Festigkeiten.
TiN-beschichteter Schneidstempel
Aluminium-Chrom-Nitrid
AlCrN ist die „Allround-Schicht", die am meisten eingesetzt wird und das größte Anwendungsgebiet abdeckt. Bezogen auf die Performance ist die AlCrN-Beschichtung der TiN-Beschichtung deutlich überlegen. Diese Beschichtung ist im Gegensatz zu TiN auch für Bleche mit hohen Festigkeiten zu empfehlen.
AlCrN-beschichteter Schneidstempel
Diamond-Like-Carbon
Die DLC-Beschichtung findet schon seit längerem Anwendung im Formenbau, um den Verschleiß an Führungssäulen, Zentrierungen und Auswerfern zu minimieren. Aufgrund des sehr geringen Reibungskoeffizienten werden DLC-beschichtete Schneidelemente zum Stanzen von NE-Materialien wie Aluminium, Messing oder Kupfer verwendet, da diese zur Kaltaufschweißung neigen.
DLC-beschichteter Schneidstempel
Gegenüberstellung der Beschichtungen
TiN
AlCrN
DLC
Schichtfarbe
goldgelb
grau
schwarzgrau
Marke
Balinit® A TOP
Balinit® ALCRONA PRO TOP
Balinit® TRITON
Beschichtungsverfahren
PVD
PVD
PACVD
Schichthärte [HV]
≈ 2.300
≈ 3.200
≈ 2.500
Reibungskoeffizient
≈ 0,4
≈ 0,35
≈ 0,1-0,2
Schichtdicke [µm]
≈ 1,3 / 3*
≈ 1,3 / 2,5*
≈ 2
* abhängig vom Schneidendurchmesser
Anwendungsbeispiel
Das folgende Beispiel zeigt den Vergleich der Standzeiten von unterschiedlich beschichteten Schneidstempeln.
Im innovativen Schneidstempel-Konfigurator von Meusburger können die Schneidstempel neben den Schneidemaßen, der Sonderlänge etc. auch mit der gewünschten Beschichtung individuell konfiguriert werden. Die CAD-Daten stehen anschließend sofort zum Download zur Verfügung.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen