E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm
12.07.2018, Stampi per tranciatura
Especially for long side cut-outs, a longer strip guiding rail is necessary in order to completely cover the cut-outs and therefore prevent the lifting-off of the strip. For this reason, Meusburger now offers the E 5636 Strip guiding rail in the additional lengths 60 and 100 mm. Thanks to the quick installation directly from the working plane the time needed for assembly and removal of the stamping die can be significantly reduced. The strip guiding rails are hardened to 60 HRC and therefore offer excellent wear protection. The integrated infeed chamfers on all sides ensure easy entry of the strip, as well as making it possible to use both sides of the guiding rail. This prevents incorrect installation. The strip guiding rail is also available from stock in length 30 mm. For all lengths there are various heights ranging from 4 to 20 mm.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali