Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm

12.07.2018, Fabricación de matrices

Especially for long side cut-outs, a longer strip guiding rail is necessary in order to completely cover the cut-outs and therefore prevent the lifting-off of the strip. For this reason, Meusburger now offers the E 5636 Strip guiding rail in the additional lengths 60 and 100 mm. Thanks to the quick installation directly from the working plane the time needed for assembly and removal of the stamping die can be significantly reduced. The strip guiding rails are hardened to 60 HRC and therefore offer excellent wear protection. The integrated infeed chamfers on all sides ensure easy entry of the strip, as well as making it possible to use both sides of the guiding rail. This prevents incorrect installation. The strip guiding rail is also available from stock in length 30 mm. For all lengths there are various heights ranging from 4 to 20 mm.

E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm

NEW from Meusburger: E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Comunicación/RR.PP.

+43 5574 6706-1736

Dirección de correo electrónico

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual