Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm

12.07.2018, Die making

Especially for long side cut-outs, a longer strip guiding rail is necessary in order to completely cover the cut-outs and therefore prevent the lifting-off of the strip. For this reason, Meusburger now offers the E 5636 Strip guiding rail in the additional lengths 60 and 100 mm. Thanks to the quick installation directly from the working plane the time needed for assembly and removal of the stamping die can be significantly reduced. The strip guiding rails are hardened to 60 HRC and therefore offer excellent wear protection. The integrated infeed chamfers on all sides ensure easy entry of the strip, as well as making it possible to use both sides of the guiding rail. This prevents incorrect installation. The strip guiding rail is also available from stock in length 30 mm. For all lengths there are various heights ranging from 4 to 20 mm.

E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm

NEW from Meusburger: E 5636 Strip guiding rail in lengths 60 and 100 mm

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze