Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

Build-in cylinder with flange – new diameter available from stock

25.06.2020, Costruzione stampi

Meusburger offers the compact build-in cylinder with flange ideal for the smallest installation spaces. Thanks to uncomplicated incorporation and the supplied screws, it can be installed in no time at all. In addition, the two-step installation hole protects the sealing during installation. New in range is the build-in cylinder with flange with a piston diameter of 20 mm. 

 

The compact and intelligently designed style of the build-in cylinder with flange from Meusburger allows for the smallest installation spaces so there is maximum flexibility in the mould design. Both surface or flush installation are possible. For installation, a two-stage hole is made in the plate. This prevents the O-ring seal from being damaged by the transverse hole when installing the build-in cylinder. Double sealed piston rods with additional wiper ensure clean operation, while the FKM (Viton®) seals installed as standard allow operating temperatures up to 180°C. The hardened and ground piston rod offers optimal protection and thus a long service life. The cylinder can be removed quickly and easily by means of a pull-off thread.

In addition to the existing piston diameters of 16, 25, 32, and 40 mm, the 20 mm diameter with strokes of 10, 20, and 40 mm is now also available from stock.

Build-in cylinder with flange – new diameter available from stock

E 7048 Build-in cylinder with flange

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Julia Jakob
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione