Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

Build-in cylinder with flange – new diameter available from stock

25.06.2020, Mould making

Meusburger offers the compact build-in cylinder with flange ideal for the smallest installation spaces. Thanks to uncomplicated incorporation and the supplied screws, it can be installed in no time at all. In addition, the two-step installation hole protects the sealing during installation. New in range is the build-in cylinder with flange with a piston diameter of 20 mm. 

 

The compact and intelligently designed style of the build-in cylinder with flange from Meusburger allows for the smallest installation spaces so there is maximum flexibility in the mould design. Both surface or flush installation are possible. For installation, a two-stage hole is made in the plate. This prevents the O-ring seal from being damaged by the transverse hole when installing the build-in cylinder. Double sealed piston rods with additional wiper ensure clean operation, while the FKM (Viton®) seals installed as standard allow operating temperatures up to 180°C. The hardened and ground piston rod offers optimal protection and thus a long service life. The cylinder can be removed quickly and easily by means of a pull-off thread.

In addition to the existing piston diameters of 16, 25, 32, and 40 mm, the 20 mm diameter with strokes of 10, 20, and 40 mm is now also available from stock.

Build-in cylinder with flange – new diameter available from stock

E 7048 Build-in cylinder with flange

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1496

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze