Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Build-in cylinder with flange – new diameter available from stock
25.06.2020, Fabricación de moldes
Meusburger offers the compact build-in cylinder with flange ideal for the smallest installation spaces. Thanks to uncomplicated incorporation and the supplied screws, it can be installed in no time at all. In addition, the two-step installation hole protects the sealing during installation. New in range is the build-in cylinder with flange with a piston diameter of 20 mm.
The compact and intelligently designed style of the build-in cylinder with flange from Meusburger allows for the smallest installation spaces so there is maximum flexibility in the mould design. Both surface or flush installation are possible. For installation, a two-stage hole is made in the plate. This prevents the O-ring seal from being damaged by the transverse hole when installing the build-in cylinder. Double sealed piston rods with additional wiper ensure clean operation, while the FKM (Viton®) seals installed as standard allow operating temperatures up to 180°C. The hardened and ground piston rod offers optimal protection and thus a long service life. The cylinder can be removed quickly and easily by means of a pull-off thread.
In addition to the existing piston diameters of 16, 25, 32, and 40 mm, the 20 mm diameter with strokes of 10, 20, and 40 mm is now also available from stock.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo