Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

Build-in cylinder with flange – new diameter available from stock

25.06.2020, Construction de moules

Meusburger offers the compact build-in cylinder with flange ideal for the smallest installation spaces. Thanks to uncomplicated incorporation and the supplied screws, it can be installed in no time at all. In addition, the two-step installation hole protects the sealing during installation. New in range is the build-in cylinder with flange with a piston diameter of 20 mm. 

 

The compact and intelligently designed style of the build-in cylinder with flange from Meusburger allows for the smallest installation spaces so there is maximum flexibility in the mould design. Both surface or flush installation are possible. For installation, a two-stage hole is made in the plate. This prevents the O-ring seal from being damaged by the transverse hole when installing the build-in cylinder. Double sealed piston rods with additional wiper ensure clean operation, while the FKM (Viton®) seals installed as standard allow operating temperatures up to 180°C. The hardened and ground piston rod offers optimal protection and thus a long service life. The cylinder can be removed quickly and easily by means of a pull-off thread.

In addition to the existing piston diameters of 16, 25, 32, and 40 mm, the 20 mm diameter with strokes of 10, 20, and 40 mm is now also available from stock.

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Communication/Publication

+43 5574 6706-1496

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle