Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

NEW from Meusburger - Adjustment unit with even more precise positioning

03.01.2017, Stampi per tranciatura

The E 5660 Adjustment unit enables fast and exact adjustment of stamping and bending elements. Its compact fitting dimensions allow for flexible positioning inside the stamping die. In addition, the new adjustment angle ensures an even more precise positioning of 0.05 mm per screw rotation.

The time-consuming adjustment and high costs for the design and manufacture of customised adjustment units are now a thing of the past: the standardised E 5660 Adjustment unit from Meusburger makes it easy to adjust the stamping and bending elements both quickly and accurately. Its compact fitting dimensions and the screws in different lengths allow for a flexible positioning of the adjustment unit inside the die. With the precisely coordinated adjustment wedge, a defined adjustment travel per screw rotation is guaranteed. In addition to the existing adjustment unit - with an adjustment of 0.1 mm per rotation - Meusburger now offers an additional model with an adjustment of 0.05 mm per rotation. This enables even more precise adjustment. The CAD data of the adjustment unit can be downloaded from the web shop and the offline shop with just a few mouse clicks. As usual with Meusburger, the adjustment unit is immediately available from stock.

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Susanne Zukowski
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1736

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione