Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
NEW from Meusburger - Adjustment unit with even more precise positioning
03.01.2017, Construction d’outils de découpe
The E 5660 Adjustment unit enables fast and exact adjustment of stamping and bending elements. Its compact fitting dimensions allow for flexible positioning inside the stamping die. In addition, the new adjustment angle ensures an even more precise positioning of 0.05 mm per screw rotation.
The time-consuming adjustment and high costs for the design and manufacture of customised adjustment units are now a thing of the past: the standardised E 5660 Adjustment unit from Meusburger makes it easy to adjust the stamping and bending elements both quickly and accurately. Its compact fitting dimensions and the screws in different lengths allow for a flexible positioning of the adjustment unit inside the die. With the precisely coordinated adjustment wedge, a defined adjustment travel per screw rotation is guaranteed. In addition to the existing adjustment unit - with an adjustment of 0.1 mm per rotation - Meusburger now offers an additional model with an adjustment of 0.05 mm per rotation. This enables even more precise adjustment. The CAD data of the adjustment unit can be downloaded from the web shop and the offline shop with just a few mouse clicks. As usual with Meusburger, the adjustment unit is immediately available from stock.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement