Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

NEW from Meusburger - Adjustment unit with even more precise positioning

03.01.2017, Die making

The E 5660 Adjustment unit enables fast and exact adjustment of stamping and bending elements. Its compact fitting dimensions allow for flexible positioning inside the stamping die. In addition, the new adjustment angle ensures an even more precise positioning of 0.05 mm per screw rotation.

The time-consuming adjustment and high costs for the design and manufacture of customised adjustment units are now a thing of the past: the standardised E 5660 Adjustment unit from Meusburger makes it easy to adjust the stamping and bending elements both quickly and accurately. Its compact fitting dimensions and the screws in different lengths allow for a flexible positioning of the adjustment unit inside the die. With the precisely coordinated adjustment wedge, a defined adjustment travel per screw rotation is guaranteed. In addition to the existing adjustment unit - with an adjustment of 0.1 mm per rotation - Meusburger now offers an additional model with an adjustment of 0.05 mm per rotation. This enables even more precise adjustment. The CAD data of the adjustment unit can be downloaded from the web shop and the offline shop with just a few mouse clicks. As usual with Meusburger, the adjustment unit is immediately available from stock.

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze