Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Notas de prensa sobre Meusburger

¿Le interesan nuestra empresa y nuestros productos? Entonces está en el lugar adecuado.

NEW from Meusburger - Adjustment unit with even more precise positioning

03.01.2017, Fabricación de troqueles

The E 5660 Adjustment unit enables fast and exact adjustment of stamping and bending elements. Its compact fitting dimensions allow for flexible positioning inside the stamping die. In addition, the new adjustment angle ensures an even more precise positioning of 0.05 mm per screw rotation.

The time-consuming adjustment and high costs for the design and manufacture of customised adjustment units are now a thing of the past: the standardised E 5660 Adjustment unit from Meusburger makes it easy to adjust the stamping and bending elements both quickly and accurately. Its compact fitting dimensions and the screws in different lengths allow for a flexible positioning of the adjustment unit inside the die. With the precisely coordinated adjustment wedge, a defined adjustment travel per screw rotation is guaranteed. In addition to the existing adjustment unit - with an adjustment of 0.1 mm per rotation - Meusburger now offers an additional model with an adjustment of 0.05 mm per rotation. This enables even more precise adjustment. The CAD data of the adjustment unit can be downloaded from the web shop and the offline shop with just a few mouse clicks. As usual with Meusburger, the adjustment unit is immediately available from stock.

Volver al índice de notas de prensa

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Comunicación/RR.PP.

+43 5574 6706-1736

Correo electrónico
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual