![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_CAD_Oberflaechentechnik_INT.png)
Cavità – Rimozione degli strati di elettroerosione
Per rimuovere gli strati di elettroerosione da una tale cavità, esistono naturalmente vari metodi. Qui ve ne mostriamo uno estremamente semplice.
Inclinazioni laterali di sformatura
Le inclinazioni laterali di sformatura della cavità possono essere facilmente lavorate con una lima in fibra di ceramica in combinazione con l’unità ad ultrasuoni GESU 1200, con una potenza sino a 45W.
Superfici del fondo
Il sistema Easy Lap, così come le classiche pietre abrasive, è particolarmente adatto per la rimozione degli strati di elettroerosione sulle superfici del fondo. Per risultati ottimali e una facile manegevolezza, consigliamo l’utilizzo delle nostre lime pneumatiche Premium.
Per garantire una prestazione di taglio ottimale delle pietre Easy Lap, consigliamo l’utilizzo di un fluido da taglio.
Lamature – Lucidatura ottica
La lucidatura ottica è il metodo di lucidatura migliore in assoluto, grazie al quale si ottengono delle superfici impeccabili. Anche in questo caso, esistono diversi modi per arrivare ad un risultato ottimale.
I requisiti per la lucidatura possono variare molto - da superfici semplicemente lucide in cui sono concessi micro graffi, a superfici ad alta lucentezza e assolutamente prive di graffi.
1° passo – Prelavorazione
Prima della lucidatura vera e propria, la superficie può essere prelavorata con una mola in feltro con fibra di ottone V 76709 . Questo semplifica e accorcia i passi successivi.
2° passo – Lucidatura
Di seguito, viene utilizzata la classica mola in feltro con pasta diamantata e olio per lucidatura/diluente. A seconda di quanto la superficie sia già pulita, si inizia con una grana da 25 μm o 17 μm. In questo modo, si scende lentamente sino a 3 μm.
3° passo – Rifinitura
Infine, la superficie viene nuovamente lucidata a mano con una pasta diamantata da 3 μm o un fluido diamantato e un panno detergente Premium.
Attenzione!
Per i migliori risultati, consigliamo l’utilizzo delle nostre mole in feltro con l’unità di controllo GESM 1000 ed il micromotore corrispondente.
Raggio – Lucidatura fine
Non tutti i raggi possono essere lavorati nello stesso modo. Ecco perché offriamo anche una vasta gamma di accessori per questo campo di applicazione, al fine di offrirvi un supporto ottimale durante la lavorazione.
Le nostre svariate mole abrasive vengono utilizzate per i lavori di lucidatura fine. Inoltre, utilizziamo anche i nostri abrasivi, come ad esempio le mole lamellari.
Se il raggio deve avere un certo valore Rz, come spesso accade nella tranciatura, questo viene solitamente lavorato con una carta abrasiva in carburo di silicio.
Per una lavorazione perfetta alla giusta velocità per mola abrasiva e mola lamellare, consigliamo il nostro GESM 1000 e il micromotore corrispondente.
Scoprite la nostra vasta gamma di prodotti per le vostre superfici
Mole abrasive con legante in gomma
Le mole abrasive con legante in gomma sono ideali per la lucidatura e la rettifica fine di acciaio, ruggine, acciaio resistente all’acido, materiali resistenti alle alte temperature e metalli non ferrosi.
Grazie alle speciali proprietà, questo tipo di mole abrasive possono essere utilizzate anche in combinazione con materiali lubrificanti. Con altre mole abrasive su tali materiali i pori si chiuderebbero, rendendole inutilizzabili.
Queste mole abrasive possono essere utilizzate per la lucidatura opaca e per l’applicazione di effetti ottici. L’integrazione elastica della grana consente di ottenere una lucidatura molto fine.
Campo di applicazione: Scanalature, forature, superfici concave e convesse
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V72522_INK.png)
V 72522
Mole abrasive, legante in gomma medio, gambo Ø3
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V72523_INK.png)
V 72523
Mole abrasive, legante in gomma duro, gambo Ø3
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V72522_INK.png)
V 72532
Mole abrasive, legante in gomma medio, gambo Ø6
Pietre abrasive
Per ogni superficie e materiale da lucidare c’è una pietra abrasiva idonea.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_FKT_Polierstein_MS.jpg)
Nella nostra gamma, trovate pietre abrasive selezionate che raccomandiamo specialmente per la rimozione degli strati di elettroerosione.
Le pietre abrasive ideali per svariati materiali
A seconda del materiale e dell’applicazione, sono necessari diversi tipi di pietre abrasive per ottenere risultati ottimali.
Acciaio per utensili
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SET_V76104_INK.png)
Alluminio
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SET_V76108_INK.png)
Non ferroso
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SET_V76128_INK.png)
Acciaio inossidabile
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SET_V76154_INK.png)
Le pietre abrasive sono spesso utilizzate in combinazione con i nostri supporti e le nostre lime pneumatiche.
Il sistema Easy Lap
Il sistema Easy Lap si basa su una pietra abrasiva rettangolare con una superficie di lavoro piccola e un’asta di spinta. La connessione articolata di questi componenti nella direzione di lavoro, fa sì che la pietra abrasiva sia sempre posizionata ben piana sulla superficie da lavorare. Le superfici di lavoro relativamente piccole, in combinazione con l’asta di spinta, consentono la pressione di lavoro necessaria per un’asportazione ottimale.
Mole in feltro
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_FKT_Oberflaechentechnik-Polierfilze-2_MS.jpg)
Le nostre mole in feltro sono disponibili in varie qualità e forme:
- Morbide, medie e dure
- Con fibre di ottone per una maggior asportazione
- Con codolo, come asta o come anello con velcro
Unità di controllo per micromotori M-Line
Per poter utilizzare le mole in feltro al meglio e con le velocità corrette, consigliamo l’unità di controllo GESM 1000. Grazie all’ottima selezione tra diversi manipoli, è possibile lavorare le più svariate superfici.
Finitura
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76902_INK.png)
Le paste diamantate vengono prodotte nelle più svariate qualità. Dai diamanti industriali più semplici, che sono setacciati grossolanamente e prodotti in concentrazioni molto basse, ai diamanti di alta qualità in alte concentrazioni.
Pulizia
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76980_INT.png)
Per la pulizia di superfici sensibili, si consiglia l’utilizzo di un panno detergente privo di lanugine e polvere.
Spazzole per lucidare
A seconda del risultato desiderato, del materiale e del campo di applicazione, vale la pena utilizzare la spazzola a disco per lucidatura idonea.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76503K_INK.png)
Spazzola con setole Chungking nere/bianche
- setole robuste e stabili
- buon assorbimento delle paste lucidanti
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76503-K03_INK.png)
Spazzola con setole di capra
- setole morbide e flessibili
- per lavori di finitura
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76503-K08_INK.png)
Spazzola con setole di nylon
- particolarmente adatta per l’industria alimentare
- per lavori di finitura
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76503-K10_INK.png)
Filo di ottone
- lascia leggeri segni di lavorazione
- sono possibili scolorimenti sulla superficie del pezzo
- per eliminare ruggine e per smussare
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76503-K22_INK.png)
Filo di acciaio
- pieghevole ed elastico
- lascia segni evidenti di lavorazione
- per smussare e sbavare
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_V76503-K30_INK.png)
Filo di acciaio INOX
- filo di acciaio inossidabile
- pieghevole ed elastico
- lascia segni evidenti di lavorazione
- per smussare e sbavare
Speed LAP
IL SISTEMA SPEED LAP DELLA MEUSBURGER
Lo Speed Lap è un supporto per pasta diamantata che consente di ottenere un’elevata qualità di superficie in breve tempo.
- Nuovo materiale composito
- Riduce al minimo le difettosità superficiali dell’acciaio (microporosità)
- Rispetto ad altri metodi, consente una migliore rimozione
- È meno sensibile alla pressione esercitata
- Permette di lavorare in modo uniforme e senza graffi
- Barre per lappatura stabili
Informazioni tecniche
PREPARAZIONE DEL LAPPATORE
Prima del primo utilizzo, levigare con carta abrasiva fine o carta abrasiva diamantata su una superficie piana.
PREPARAZIONE DELLE BARRE PER LAPPATURA
Adattare le barre per lappatura alla geometria da lavorare tramite mole da rettifica, carta abrasiva o lime; le barre tonde per lappatura possono essere inserite in una pinza di serraggio.
GRANE
La grana ottimale è di 6 μm, ma è possibile utilizzare anche grane più grosse. Se necessario, si può lappare sino a 3 µm.
LUBRIFICAZIONE
Diluire la pasta diamantata con un po’ di fluido VLM 5 o olio per lucidatura VLM 20.
PRESSIONE
Durante il 60-70% della fase di lavorazione, esercitare una leggera pressione; in seguito proseguire con lavori di finitura, ovvero senza pressione.
LIMA A MANO
Velocità della corsa: 4.000-7.000 min-1
Lunghezza della corsa: 0,5-1,0 mm
Lime pneumatiche
Per poter lavorare in modo rapido ed efficiente, offriamo le nostre lime pneumatiche Premium con una corsa di 0,15 – 10 mm.