Tasche – Erodierstruktur entfernen
Um bei solch einer Tasche die Erodierstruktur zu entfernen, gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen hier einen unkomplizierten Weg, wie es funktionieren kann.
Seitliche Entformungsschrägen
Die seitlichen Entformungsschrägen der Tasche können mit einer Keramikfaserfeile in Kombination mit der Ultraschalleinheit GESU 1200 mit bis zu 45 W Leistung einfach bearbeitet werden.
Bodenflächen
Das Easy Lap System sowie die klassischen Poliersteine eignen sich sehr gut für die Entfernung der Erodierstruktur auf Bodenflächen. Für perfekte Ergebnisse und die unkomplizierte Handhabung empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer Premium Druckluftfeilen.
Um eine optimale Schneidleistung der Easy Lap Steine zu garantieren, sollten Sie ein Schneidfluid verwenden.
Senkungen – Hochglanz Politur
Die Hochglanz Politur ist die Königsklasse des Polierens. Hier müssen am Ende alle Oberflächen makellos sein. Auch hier gibt es wieder verschiedene Wege, um ein Top Ergebnis zu erzielen.
Die Anforderungen an die Politur können sich stark unterscheiden – von lediglich glänzenden Flächen, bei denen Mikrokratzer erlaubt sind, bis hin zu absolut kratzerfreien Hochglanzflächen.
Schritt 1 – Vorbereitung
Vor der eigentlichen Politur kann die Fläche mit einem Messingfaser-Polierfilz V 76709 vorgearbeitet werden. Dies vereinfacht und verkürzt die weiteren Schritte.
Schritt 2 – Politur
Im nächsten Schritt kommt dann das klassische Polierfilz mit Diamantpaste und Polieröl/Verdünner zum Einsatz. Begonnen wird je nachdem, wie sauber die Oberfläche schon ist, mit einer 25 μm oder 17 μm Körnung. Auf diese Weise arbeitet man sich langsam bis 3 μm runter.
Schritt 3 – Feinarbeit
Zum Schluss wird dann nochmals mit 3 μm Diamantpaste oder Diamantfluid sowie einem Premiumreinigungstuch die Fläche von Hand aufgeglänzt.
Hinweis
Am besten werden unsere Polierfilze mit dem GESM 1000 und dem passenden Mikromotor betrieben.
Radius – Feinpolitur
Nicht jeder Radius kann auf die gleiche Art bearbeitet werden. Darum bieten wir auch für dieses Einsatzgebiet verschiedenstes Zubehör, um Sie optimal bei der Bearbeitung zu unterstützen.
Um eine Feinpolitur durchzuführen, werden gerne unsere vielfältigen Polierstifte verwendet. Des Weiteren kommen auch gerne unsere Schleifmittel zum Einsatz wie zum Beispiel die Fächerschleifer.
Sollte der Radius einen gewissen Rz-Wert aufweisen, wie es im Stanzbereich oft der Fall sein kann, so wird dies meistens mit Silicium Carbid Schleifpapier bearbeitet.
Für die perfekte Bearbeitung mit der passenden Drehzahl für Polierstifte und Fächerschleifer empfehlen wir unseren GESM 1000 und den passenden Mikromotor.
Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment für Ihre Oberflächen
Polierstifte mit Gummibindung
Die Polierstifte mit Gummibindung eignen sich ideal zum Polieren und Feinschleifen von Stahl, Rost, säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen sowie NE-Metallen.
Dank der speziellen Beschaffenheit dieser Polierstifte können sie auch in Verbindung mit schmierenden Werkstoffen eingesetzt werden. Bei anderen Polierstiften würden sich bei solchen Werkstoffen die Poren verschließen, sodass diese unbrauchbar werden.
Diese Polierstifte können sowohl zum Mattpolieren als auch bei der Anbringung optischer Effekte eingesetzt werden. Durch die elastische Einbindung des Korns kann eine sehr feine Politur erzielt werden.
Einsatzgebiet: Nuten, Bohrungen, konkave und konvexe Flächen
V 72522
Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 3
V 72523
Polierstifte, harte Gummibindung, Schaft Ø 3
V 72532
Polierstifte, mittlere Gummibindung, Schaft Ø 6
Poliersteine
Für jede zu polierende Oberfläche und jedes Material gibt es den passenden Polierstein.
In unserem Sortiment finden Sie ausgewählte Poliersteine, die wir speziell für die Entfernung von Erodierstrukturen empfehlen.
Die idealen Poliersteine für unterschiedliche Materialien
Je nach Material und Anwendung werden verschiedene Poliersteine benötigt, um optimale Ergebnisse zu erziehlen.
Werkzeugstahl
Aluminium
Nicht-Eisen
Edelstahl
Die Poliersteine werden gerne in Verbindung mit unseren Poliersteinhaltern und Druckluftfeilen verwendet.
Easy Lap
Die Basis des Easy Lap Systems bildet ein rechteckiger Polierstein mit entsprechend kleiner Grundfläche sowie einer Schubstange. Durch die in Arbeitsrichtung gelenkige Verbindung dieser Komponenten liegt der Polierstein flach auf der Werkstückoberfläche. Die vergleichsweise kleinen Grundflächen ermöglichen in Verbindung mit der Schubstange den erforderlichen Arbeitsdruck für optimale Abtragsraten.
Polierfilze
Unsere Polierfilze gibt es in verschiedenen Ausführungen und Formen:
- Weich, mittel und hart
- Mit Messingfasern für mehr Abtrag
- Mit Schaft, als Stab oder als Ring mit Klett
Steuereinheit Mikromotor M-Line
Um die Polierfilze optimal und mit den richtigen Drehzahlen einsetzen zu können, empfehlen wir die GESM 1000 Steuereinheit. Durch die Top Auswahl an verschiedenen Handstücken kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen bearbeitet werden.
Endbearbeitung
Diamantpasten werden in den unterschiedlichsten Qualitäten hergestellt. Das Feld reicht von einfachsten Industriediamanten, die grob gesiebt und in sehr schwacher Konzentration hergestellt werden, bis hin zu hochwertigen Diamanten in hoher Konzentration.
Reinigung
Zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung eines flusen- und staubfreien Reinigungstuchs.
Polierbürsten
Abhängig vom gewünschten Ergebnis, dem Material und dem Einsatzgebiet lohnt es sich, die passende Polierbürste einzusetzen.
Chungking-Borsten schwarz/weiß
- stabile und feste Borsten
- gute Aufnahmefähigkeit für Pasten
Ziegenhaarborsten
- biegsame und weiche Borste
- für Finishbearbeitung
Nylonborsten
- speziell geeignet für die Lebensmittelindustrie
- für Finishbearbeitung
Messingdraht
- hinterlässt weiches Schliffbild
- Verfärbungen an der Werkstückoberfläche sind möglich
- zum Entrosten oder Entzundern
Stahldraht
- biegsam und elastisch
- hinterlässt deutlich sichtbares Schliffbild
- zum Entzundern und Entgraten
INOX Stahldraht
- nicht rostender Stahldraht
- biegsam und elastisch
- hinterlässt deutlich sichtbares Schliffbild
- zum Entzundern und Entgraten
Speed LAP
DAS MEUSBURGER SPEED LAP PROGRAMM
Speed Lap ist ein Diamantpastenträger für das Erreichen von hoher Oberflächenqualität bei geringem Zeitaufwand.
- Neuer Verbundwerkstoff
- Verhindert die Bildung von Auswaschungen und Aufbauschneiden
- Gegenüber anderen Verfahren ist ein höherer Abtrag zu erzielen
- Reagiert weniger empfindlich auf ausgeübten Druck
- Gleichmäßiges und kratzfreies Arbeiten möglich
- Stabile Läppstäbe
Technische Informationen
VORBEREITUNG DER LÄPPKÖRPER
Vor dem ersten Einsatz mit feinem Schleifpapier oder Diamantfolie auf einer ebenen Fläche abziehen.
VORBEREITUNG DER LÄPPSTÄBE
Anpassen der Läppstäbe auf die zu bearbeitende Geometrie – dies ist möglich mit Schleifscheiben, Schleifpapier oder Feilen; runde Läppstäbe können hierzu in eine Spannzange aufgenommen werden.
KÖRNUNGEN
Die optimale Körnung ist 6 μm, es sind aber auch gröbere Körnungen möglich. Wenn erforderlich, kann bis 3 µm geläppt werden.
SCHMIERUNG
Die Diamantpaste mit etwas Fluid VLM 5 oder Polieröl VLM 20 verdünnen.
DRUCK
Während 60-70% des Arbeitsschrittes leichten Druck ausüben; die restliche Zeit schlichten, d.h. ohne Druck arbeiten.
HANDFEILGERÄT
Hubgeschwindigkeit: 4.000-7.000 min-1
Hublänge: 0.5-1.0 mm
Druckluftfeilen
Um schnell und effizient arbeiten zu können, bieten wir unsere Premiumdruckluftfeilen mit einem Hub von 0,15 – 10 mm an.