Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Staffaggio dei pezzi con i corpi di staffaggio H 1080

Lo staffaggio dei pezzi può essere effettuato in vari modi. I nostri corpi di staffaggio H 1080 offrono un’ottima opzione per lo staffaggio degli inserti NF così come di pezzi di piccole e medie dimensioni.

Lavorazione Piastre e barre Prodotti per l'officina

Il nostro sistema di staffaggio per la costruzione stampi è composto dai corpi di staffaggio H 1080, che vengono avvitati nel foro della piastra di staffaggio, e dai perni di staffaggio H 1082, montati nel pezzo prelavorato. Lo staffaggio dei perni mediante i corpi di staffaggio avviene in modo completamente meccanico per mezzo di sfere. Durante il processo di staffaggio, il pezzo viene premuto con i perni montati sui supporti frontali dei corpi di staffaggio.

Perni di staffaggio H 1082

I perni di staffaggio H 1082 sono disponibili nei diametri 11,6 mm e 12 mm.

  • I perni di staffaggio con Ø11,6 mm vengono utilizzati per inserti NF o pezzi sottoposti a un processo di trattamento termico dopo la lavorazione. Successivamente, il foro calibrato dell’inserto NF viene allargato a Ø12 mm, affinché il perno di staffaggio con Ø12 mm possa essere utilizzato per il processo di staffaggio durante i lavori di finitura.
  • Per i pezzi non sottoposti a trattamento termico, non è possibile utilizzare immediatamente i perni di staffaggio di Ø12 mm.


Lo staffaggio mediante i corpi di staffaggio H 1080 consente di lavorare i pezzi su tutti i cinque lati senza interferire con i bordi. Il centraggio sul punto zero consente un’esatta riproducibilità dello staffaggio nell’ordine di micron.

Piastra di staffaggio con griglia di 20 mm H 20100

In combinazione con i corpi di staffaggio H 1080, la piastra H 20100 consente uno staffaggio flessibile in funzione della posizione dei pezzi nella griglia forata da 20 mm.

  • Posizionamento unico della piastra di staffaggio sul piano di lavoro, grazie ai bordi di allineamento precisi

  • Posizionamento e montaggio dei corpi di staffaggio H 1080 nella griglia forata da 20 mm

  • Staffaggio dei pezzi preciso e con esatta riproducibilità, grazie ai fori calibrati e alla filettatura predefiniti nei corpi di staffaggio

I tempi di lavorazione si accorciano, grazie ai tempi di messa a punto ridotti e la programmazione viene semplificata dallo staffaggio, senza interferire con i bordi.

Piastre prelavorate per il sistema di staffaggio a punto zero

Con il nostro configuratore di staffaggio è possibile ordinare in modo facile e veloce piastre con fori per vari sistemi di staffaggio a punto zero. Le piastre preconfigurate per il sistema di staffaggio utilizzato (es. H 1082), garantiscono una lavorazione immediata. Inoltre, è possibile evitare inutili riattrezzaggi sulla macchina e risparmiare così costose macchine e risorse di personale.

Vai al configuratore di staffaggio


Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione