Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Bridage de pièce avec les corps de bridage H 1080

Le bridage de pièces se solutionne de différentes manières. Nos corps de bridage H 1080 sont une bonne option avec lesquels les inserts NF ainsi que les pièces à usiner de petite et moyenne taille peuvent être serrés.

Équipement d'atelier Plaques et barres Usinage

Notre système de bridage pour la construction de moules se compose d’une part de corps de bridage H 1080, qui sont vissés dans l’alésage de la plaque de bridage. D’autre part, les tiges de préhension H 1082 montées dans la pièce à usiner préparée en font partie. Le bridage des tiges de préhension à travers les corps de bridage s’effectue de façon entièrement mécanique à l’aide de billes. La pièce à usiner est alors pressée pendant le processus de bridage avec les tiges de préhension montées sur les faces d’appui des corps de bridage.

Tige de préhension H 1082

Les tiges de préhension H 1082 sont proposées avec les diamètres 11,6 mm et 12 mm.

  • Les tiges de préhension avec Ø11,6 mm sont utilisées pour les bridages d’inserts ou les pièces à usiner, qui après usinage sont soumis à un traitement thermique. Ensuite, l’alésage d’ajustement de l’insert NF est élargi à Ø12 mm, de sorte que la tige de préhension de Ø12 mm puisse être utilisée pour l’opération d’usinage ultérieure.
  • Pour les pièces usinées sans traitement thermique il est possible d’utiliser de suite les tiges de préhension Ø12 mm.


Le bridage avec les corps de bridage H 1080 offre la possibilité d’usiner les pièces sur l’ensemble des cinq côtés sans contours parasites. La précision reproductible du serrage se situe en raison du centrage au point zéro dans la plage du µ.

Plaque de bridage avec grille de 20 mm H 20100

Grâce à la plaque de bridage H 20100 associée aux corps de bridage H 1080, un bridage flexible en fonction de la position des pièces à usiner est possible avec la grille des alésages de 20 mm.

  • Positionnement unique de la plaque de bridage sur le plateau machine grâce au bord d’alignement de haute précision

  • Placement et montage des corps de bridage H 1080 dans une grille d’alésage de 20 mm

  • Bridage répétitif et fiable des pièces à usiner avec alésage d’ajustement et le filetage prescrits dans les corps de bridage utilisés

Les temps de passage sont réduits grâce à une forte diminution des temps d’usinage et la programmation est simplifiée grâce à un bridage sans contours parasites.

Plaques préparées pour système de palettisation point zéro

Grâce à notre configurateur de bridage vous pouvez commander rapidement et facilement des plaques avec perçages, conçues pour différents systèmes de palettisation point zéro. Grâce aux plaques préconfigurées pour le système de bridage que vous utilisez (par ex. H 1082), tout est prêt pour un usinage immédiat. En outre, il est possible d’éviter les rééquipements fastidieux de machines et de réaliser des économies sur l’achat de machines coûteuses et en termes de ressources de personnel.

Vers le configurateur de bridage


Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Sélectionnez votre pays

Sites

Testez la nouvelle version de « Mon compte »

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle