Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb | 0 Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Merkliste - Media & Downloads

Keine Einträge vorhanden

zu Media & Downloads

Werkstückspannung mit den H 1080 Spannkörpern

Das Spannen von Werkstücken lässt sich über unterschiedliche Wege lösen. Unsere H 1080 Spannkörper sind eine gute Möglichkeit dafür, womit sich NF-Einsätze sowie kleinere bis mittlere Werkstücke spannen lassen.

Bearbeitung Platten und Stäbe Werkstattbedarf

Unser Spannsystem für den Formenbau besteht zum einen aus den H 1080 Spannkörpern, die in die Bohrung der Aufspannplatte geschraubt werden. Zum anderen sind die in das vorbereitete Werkstück montierte H 1082 Spannzapfen Teil davon. Die Spannung der Spannzapfen durch die Spannkörper erfolgt rein mechanisch mittels Kugeln. Dabei wird das Werkstück während des Spannvorgangs mit den montierten Spannzapfen auf die Planauflagen der Spannkörper gedrückt.

H 1082 Spannzapfen

Die H 1082 Spannzapfen sind mit den Durchmessern 11,6 mm und 12 mm erhältlich.

  • Spannzapfen mit Ø11,6 mm werden für NF-Einsätze oder Werkstücke verwendet, die nach der Bearbeitung noch einem Wärmebehandlungsprozess unterzogen werden. Im Anschluss daran wird die Passbohrung des NF-Einsatzes auf Ø12 mm ausgeweitet, sodass der Spannzapfen mit Ø12 mm für den Spannvorgang der Nachbearbeitung eingesetzt werden kann.
  • Für Werkstücke ohne Wärmebehandlung können gleich die Ø12 mm Spannzapfen verwendet werden.


Das Spannen mit den H 1080 Spannkörpern bietet die Möglichkeit, Werkstücke auf allen fünf Seiten ohne Störkontur zu bearbeiten. Die Wiederholgenauigkeit der Aufspannung liegt aufgrund der Zentrierung am Nullpunkt im µ-Bereich.

H 20100 Aufspannplatte mit 20 mm Raster

Durch die H 20100 Aufspannplatte in Kombination mit den H 1080 Spannkörpern ist ein flexibles positionsbezogenes Aufspannen von Werkstücken im 20mm Bohrungsraster möglich.

  • einmaliges Positionieren der Aufspannplatte auf dem Maschinentisch mittels der hochpräzisen Ausrichtkante

  • Platzieren und Montieren der H 1080 Spannkörper im 20 mm Bohrungsraster

  • wiederholgenaues und prozesssicheres Aufspannen der Werkstücke mit der vorgegebenen Passbohrung und Gewinde in die eingesetzten Spannkörper

Die Durchlaufzeiten werden dabei aufgrund stark reduzierter Rüstzeiten verkürzt und die Programmierung durch Aufspannen ohne Störkonturen vereinfacht.

VORBEREITETE PLATTEN FÜR NULLPUNKTSPANNSYSTEM

Mit unserem Spannkonfigurator können Sie schnell und einfach Platten mit Bohrungen für diverse Nullpunktsysteme bestellen. Dank den vorkonfigurierten Platten für das von Ihnen verwendete Spannsystem (z.B. H 1082) steht einer sofortigen Bearbeitung nichts mehr im Wege. Zusätzlich lässt sich mühsames Umrüsten an der Maschine vermeiden und teure Maschinen und Personalressourcen werden geschont.

Zum Spannkonfigurator


Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version

We use cookies and similar technologies to enhance your experience, personalize ads, and analyze traffic. By clicking "Accept," you consent to our use of these technologies. For more information, please refer to our Privacy Policy.

Privacy statement