Il sistema di staffaggio H 1000 è un prodotto innovativo sviluppato dalla Meusburger.
Con l’H 1000 non sono lavorate velocemente e in modo effettivo, ma anche con assoluta precisione e con un esatta riproducibilità. I normalizzati vengono allineati e staffati laddove la funzione dello stampo è fondamentale: nei fori di guida.
Approfittate anche voi dei numerosi vantaggi dell’H 1000.
- Incrementate la qualità dei vostri stampi grazie allo staffaggio preciso nell’ordine di micron
- Abbreviate i tempi di lavorazione riducendo i tempi di messa a punto
- Semplificate la programmazione grazie allo staffaggio sui bordi senza profili di disturbo
- Minimizzate il rischio di collisioni grazie allo staffaggio tramite gli anelli di espansione
- Utilizzate i pallet per numerose possibilità di staffaggio
Staffaggio degli inserti
Il sistema di staffaggio H 1000 permette anche lo staffaggio degli inserti NF.
I corpi di staffaggio con centraggio possono essere fissati in quantità desiderata sui fori calibrati della piastra di base dell’H 1000. Negli inserti, i perni di staffaggio vengono fissati tramite filetto nei fori calibrati da realizzare. Per le lavorazioni che precedono la tempra i perni di staffaggio sono disponibili con fori calibrati sottodimensionati. Gli inserti vengono appoggiati sul corpo di staffaggio e serrati mediante le bussole di arresto. I cinque lati del pezzo da lavorare rimangono in questo modo libere dai profili di contorno. La distanza dalla piastra di base può essere aumentata in passi di 40 mm in combinazione con la prolunga per corpo di centraggio H 1030. Dato che il corpo di staffaggio viene staffato centralmente, è garantita una riproducibilità esatta nell’ordine di micron.
- Per la disposizione flessibile dei corpi di staffaggio possono essere utilizzati tutti gli interassi dell'H 1000
- Ideale in combinazione con la prolunga del corpo di centraggio H 1030, per la lavorazione sui 5 lati
- Riproducibilità nell'ordine di micron grazie al centraggio punto zero
- Montaggio e smontaggio del pezzo senza rischio di danneggiamenti
- I corpi di staffaggio mantengono un avanzamento massimo durante l’asportazione del materiale
Consigli tecnici - Staffaggio degli inserti NF
Piastra di staffaggio con griglia di 20 mm H 20100
- Possibilità di staffare in modo flessibile i pezzi da lavorare, grazie alla griglia forata da 20 mm
- Risparmio di tempo durante la messa a punto sulla macchina, grazie ai bordi di allineamento precisi
- Montaggio semplice della piastra di staffaggio con esatta riproducibilità, anche sul sistema di staffaggio H 1000
Assistente H 1000
Il nostro assistente H 1000 permette la configurazione semplice e veloce del sistema di staffaggio H 1000.
Scegliete prima di tutto le misure delle piastre e componete quindi senza problemi le varianti di staffaggio necessarie per il diametro delle vostre piastre di forma e piastre di estrazione. Il calcolo completamente automatico degli elementi di staffaggio necessari, garantisce la fornitura completa del nostro sistema di staffaggio.
Inoltre, è possibile aggiungere accessori complementari per le lavorazioni orizzontali oppure piastre pallet per morse, portaelettrodi, etc.
I vantaggi in un colpo d’occhio:
- Configurazione semplice e veloce del sistema di staffaggio
H 1000 - 6 misure di piastre diverse con sistemi differenti di staffaggio per piastre di forma e piastre di estrazione
- Calcolo completamente automatico dei componenti di staffaggio necessari