![H 1000 - Das multifunktionale Spannsystem H 1000 - Das multifunktionale Spannsystem](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_H1000_IN.png)
Eine innovative Eigenentwicklung von Meusburger ist das Spannsystem H 1000.
Mit der H 1000 arbeiten Sie nicht nur schnell und effektiv, sondern auch absolut präzise und wiederholgenau. Die Normalien werden dort ausgerichtet und gespannt, wo es für die Funktion der Form wichtig ist, nämlich in den Führungsbohrungen.
Profitieren auch Sie von den zahlreichen Vorteilen der H 1000.
- Steigern Sie die Qualität Ihrer Formen durch wiederholgenaues Aufspannen im μ-Bereich
- Verkürzen Sie die Durchlaufzeiten durch stark reduzierte Rüstzeiten
- Vereinfachen Sie die Programmierung durch ein Aufspannen ohne Störkonturen
- Minimieren Sie Kollisionsrisiken durch das Spannen mit Spreizringen
- Nutzen Sie Paletten für vielfältige Spannaufgaben
Spannen von Formeinsätzen
Die bewährte H 1000 Spannvorrichtung ermöglicht auch das Spannen von NF-Einsätzen.
Die Spannkörper mit Zentrierung können in beliebiger Anzahl in den Passbohrungen der H 1000 Grundplatte fixiert werden. Im Formeinsatz werden die Spannzapfen in eingearbeitete Passungen mit Gewinde eingebracht. Für die Bearbeitung vor dem Härten sind Spannzapfen mit einer Untermaß-Passung erhältlich. Nun wird der Formeinsatz einfach auf die Spannkörper aufgesetzt und mit Arretierhülsen angezogen. Fünf Seiten des Werkstücks bleiben frei von Störkonturen. Der Abstand zur Grundplatte kann in Kombination mit H 1030 Zentrierkörperverlängerungen in 40-mm-Schritten erhöht werden. Da die Spannkörper zentrisch spannen, ist eine Wiederholgenauigkeit im µ-Bereich garantiert.
- Für die flexible Anordnung der Spannkörper können alle bestehenden Stichmaße der H 1000 verwendet werden
- In Kombination mit den H 1030 Zentrierkörperverlängerungen hervorragend für 5-Seitenbearbeitung geeignet
- Wiederholgenauigkeit im µ-Bereich durch 0-Punktzentrierung
- Aufsetzen und Abnehmen der Werkstücke ohne Verkanten
- Die Spannkörper halten maximalem Vorschub beim Zerspanen stand
TechnikTipp - Spannen von NF-Einsätzen
H 20100 Aufspannplatte 20 mm Raster
- Flexible Aufspannmöglichkeiten von Werkstücken durch 20 mm Bohrungsraster
- Zeitersparnis beim Einrichten auf der Maschine dank hochpräziser Ausrichtkanten
- Einfache und wiederholgenaue Montage der Aufspannplatte - auch auf dem bestehenden H 1000 System
![H 1000-Spannsystem H 1000-Spannsystem](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_H20100-NF-Einsaetze_IN.png)
H 1000 - Assistent
![](/DE/AT/media/SCR_CDO_H1000-Auswahl-Spannsysteme_IN.jpg)
Mit unserem H 1000 Assistent können Sie einfach und schnell Ihr persönliches H 1000 Spannsystem konfigurieren.
Wählen Sie zuerst die gewünschte Plattengröße und stellen Sie dann mühelos die für Ihre Durchmesser benötigten Spannvarianten für Form- und Auswerferplatten zusammen. Durch die vollautomatische Berechnung der benötigten Spannmittel wird sichergestellt, dass unser Spannsystem komplett geliefert wird.
Weiters können Zusatzpakete für horizontale Bearbeitung oder Paletten für Schraubstöcke, Elektrodenhalter usw. optional hinzugefügt werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Einfaches und schnelles Konfigurieren des H 1000 Spannsystems
- 6 verschiedene Plattengrößen mit unterschiedlichen Spannvarianten für Form- und Auswerferplatten
- Vollautomatische Berechnung der benötigten Spannmittel