La innovadora invención de Meusburger, el sistema de amarre H 1000
Permite trabajar con rapidez y eficiencia, así como con una precisión y repetibilidad absolutas. Los elementos normalizados se alinean y fijan allí donde más se necesita; es decir, en las guías.
Disfrute usted también de las numerosas ventajas que le ofrece el sistema H 1000:
- Mejore la calidad de sus moldes mediante una fijación precisa y repetible en un rango de micras
- Reduzca el tiempo de trabajo mediante la disminución sustancial de los tiempos de preparación
- Simplifique la programación mediante una fijación sin obstrucciones
- Minimice el riesgo de colisiones al fijar las placas mediante anillos de expansión
- Utilice palés para diversas funciones de amarre
Amarre de insertos de molde
El sistema de amarre H1000 admite también insertos NF
En los agujeros de la placa base del sistema H1000 se pueden fijar todos los cuerpos de sujeción con elemento centrador que sean necesarios. En primer lugar, los pernos de amarre se introducen en los agujeros con rosca del inserto de molde (hay pernos disponibles con inframedida para poder mecanizar la pieza antes del temple). A continuación, el inserto de molde se coloca sobre los cuerpos de sujeción y se fija mediante casquillos de retención. De este modo, la pieza puede mecanizarse en los cinco lados sin obstrucciones. La distancia a la placa base puede aumentarse en incrementos de 40mm mediante las extensiones para elementos centradores H1030. Gracias al centrado en cero de los cuerpos de sujeción se garantiza el posicionado exacto y repetible en un rango de micras.
- Para disponer con mayor libertad los cuerpos de sujeción se pueden utilizar todos los patrones de guiado del sistema H 1000
- Permite un mecanizado fácil de los cinco lados de la pieza cuando se combina con las extensiones para elementos centradores H 1030
- Exactitud de la repetibilidad en un rango de micras gracias al centrado en cero
- Las piezas se pueden posicionar y desmontar sin ladear
- Los cuerpos de sujeción resisten el avance máximo durante el mecanizado
Consejo técnico: amarre de insertos de molde NF
H 20100: placa de sujeción con plantilla de 20mm
- Una mayor flexibilidad en la sujeción de piezas gracias a la plantilla de 20 mm
- Ahorro de tiempo en el ajuste en la máquina gracias a los bordes de alineación de alta precisión
- Montaje fácil y posicionado repetible y exacto de la placa de sujeción (también en el sistema de amarre H1000)
Asistente del sistema H 1000
El práctico asistente del sistema H 1000 le ayuda a configurar de manera rápida y simple su sistema de amarre H 1000.
Seleccione primero el tamaño de placa deseado y después elija las opciones de amarre que necesite para las placas de cavidad y de expulsión en los diámetros requeridos. Mediante el cálculo automático de los elementos de amarre correspondientes se asegura que el sistema de amarre se suministre completo.
Si lo desea, puede incluir en el pedido juegos adicionales para el mecanizado horizontal o palés para mordazas, portaelectrodos, etc.
Todas las ventajas de un vistazo:
- Configuración simple y rápida del sistema de amarre H 1000
- Seis tamaños de placas disponibles con distintas opciones para amarrar placas de molde y placas de expulsión
- Cálculo automático de los elementos de amarre correspondientes