I materiali utilizzati nella costruzione di stampi e utensili, con le relative resistenze e leghe, sono di altissima qualità. Questo significa anche diversi livelli di lavorabilità a seconda del materiale. Molti materiali difficili da lavorare vengono utilizzati ogni giorno. Nella nostra produzione, ci affidiamo quotidianamente all’utilizzo dei maschi presenti nella nostra gamma.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_FKT_Zerspanungswerkzeuge-4_MS.jpg)
Evitate i seguenti costi utilizzando i nostri prodotti:
- Rimozione manuale dei maschi rotti
- Rimozione dei maschi rotti tramite erosione
- Fresatura dei maschi rotti mediante una fresa per lavorazioni sul duro
- Taglio del filetto
- Eventuale riparazione dei filetti danneggiati mediante un inserto filettato
Maschi con anello blu
I nostri maschi con anello blu sono la gamma premium fra gli utensili per filettare. Consistono in materiale da taglio HSS-E o HSS-E-PM e sono rivestiti in TiAlN e in uno speciale rivestimento antiusura. Questo porta e uno scarico ottimale dei trucioli, a un attrito inferiore e alla massima durata dell’utensile. Il perfetto controllo di serraggio consente i più elevati valori di taglio e una sicurezza dei processi costante. Riducete la varietà di utensili nella vostra azienda e utilizzate i nostri maschi per i seguenti campi di applicazione:
|
|
Maschi universali
I nostri maschi universali appartengono al gruppo con l’anello verde. Il loro rivestimento affidabile garantisce ottimi risultati. La gamma per filettatura metrica include varianti in materiale da taglio HSS-E e HSS-E-PM con rivestimento TiN. I prodotti per filettatura gas sono in materiale da taglio HSS-E e sono vaporizzati (trattati al vapore).
Filettatura in materiali temprati
Per la lavorazione di materiali temprati e di elevata resistenza sono necessari dei maschi adeguati. Le nostre punte ad alte prestazioni consentono la lavorazione di materiali con una durezza sino a 63 HRC. I maschi in HSS-E-PM e in metallo duro integrale hanno un rivestimento ad alta prestazione che consente una maggiore durata degli utensili.
Maschi a macchina a rullare
Se desiderate aumentare la velocità di lavorazione, i nostri maschi a macchina a rullare sono quello che fa per voi. Gli utensili robusti assicurano le migliori superfici, una maggiore resistenza del filetto, e non creano trucioli. La nuova forma poligonale riduce il momento torcente sino al 30%. Un nuovo trattamento della superficie aumenta notevolmente la resistenza all’usura. I nostri maschi sono disponibili in HSS-E-PM con rivestimento TiCN o in HSS-E con rivestimento TiN, nelle varianti per filettatura metrica e gas.
Maschi per accessori di montaggio
Al fine di fornire la filettatura ideale per i nostri tappi di chiusura, vi offriamo maschi adatti. Nella nostra gamma disponibile a magazzino trovate anche dimensioni non comuni come utensili standard. Per posizioni particolarmente difficili da raggiungere, offriamo la soluzione perfetta con il maschio a macchina extra lungo WZG 341219.
Frese per filettare
Le nostre frese per filettare vi offrono la massima flessibilità nella realizzazione di filetti. Oltre alle diverse tolleranze di filettatura, è possibile anche variare i passi. È possibile creare un foro passante o un foro cieco su una vasta gamma di materiali e durezze sino a 67 HRC. Questo significa che si possono lavorare anche materiali difficili da lavorare e selezionare a piacere una filettatura a destra o a sinistra. Le frese per filettare assicurano una perfetta qualità del filetto, e con la WZG 171518 è possibile filettare direttamente nel materiale senza la realizzazione del preforo.
Punte per lavorare fori pilota e prefori
Quando si eseguono dei prefori, le esigenze sono elevate. Le punte per lavorare fori pilota e prefori della Meusburger hanno un ampio spettro di applicazione, sia per materiali morbidi che temprati. Tra i numerosi vantaggi delle nostre punte, potete approfittare anche dell’alta prestazione e dell’elevata affidabilità dei processi. Nella nostra gamma trovate inoltre punte in metallo duro integrale con refrigerante interno, affinché il tagliente venga raffreddato e lubrificato nel miglior modo possibile.
Calcolatore dei parametri di taglio
Lavorando una grande varietà di materiali, sorgono spesso le stesse domande:
- Qual è il numero di giri e l’avanzamento per il diametro utilizzato?
- Avanzamento periferico o avanzamento centro dell’utensile?
- Quale mandrino consente il miglior risultato con la strategia selezionata?
Con il nostro calcolatore dei parametri di taglio ottenete i valori di taglio esatti in pochissimo tempo. Inoltre, vi forniamo informazioni e consigli utili per un utilizzo perfetto dell’utensile.
Mandrino di maschiatura
Nella nostra gamma trovate di tutto e di più, sia per l’utilizzo universale che per l’applicazione con mandrino sincrono. Offriamo mandrini di maschiatura con cambio rapido, con i quali potete aumentare la durata di vita dei vostri maschi e maschi a macchina a rullare sino al 300%.
Olio da taglio
Durante la realizzazione dei filetti, è possibile che si verifichi un aumento delle temperature nei maschi o negli altri utensili utilizzati. Per evitare ciò, è importante utilizzare un olio da taglio adatto. L’effetto di raffreddamento dell’olio da taglio aumenta la durata di vita degli utensili utilizzati. L’olio può essere applicato selettivamente ed è anche ottimale per l’applicazione su grandi superfici.
Calibro a tampone
Il nostro calibro a tampone è ideale per controllare i vostri fori filettati. Realizzato in acciaio temprato e sottoposto a distensione, con sistema passa/non passa. Facendo un controllo mediante un calibro a tampone, è possibile rilevare potenziali filetti difettosi e prevenire così eventuali costi aggiuntivi.