Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Prozesssichere Gewindeherstellung

Wenn Gewindebohrer brechen, entstehen hohe Folgekosten. Unsere Gewindewerkzeuge entsprechen dank der abgestimmten Geometrien den höchsten Ansprüchen.

Werkstattbedarf

Die Materialien im Werkzeug- und Formenbau sind sehr hochwertig mit entsprechenden Festigkeiten und Legierungsbestandteilen. Das bedeutet auch abhängig vom Material eine unterschiedlich gute Zerspanbarkeit. Viele schwer zerspanbare Materialien kommen täglich zum Einsatz. In unserer Fertigung vertrauen wir täglich auf die Anwendung der Gewindebohrer aus dem eigenen Sortiment.

Beugen Sie durch die Verwendung unserer Produkte folgenden Kostenquellen vor:

  • Abgebrochene Gewindebohrer manuell herausoperieren
  • Abgebrochene Gewindebohrer herauserodieren
  • Abgebrochene Gewindebohrer mit Hartfräser herausfräsen
  • Gewinde nachschneiden
  • Evtl. beschädigte Gewinde mit Gewindeeinsatz erneuern
Gewindebohrer Blauring

Unsere Blauring Gewindebohrer sind die Top-Produkte bei den Gewindewerkzeugen. Sie bestehen aus einem HSS-E oder HSS-E-PM Schneidstoff und sind mit TiAIN und einer speziellen Gleitschicht beschichtet. Dies führt zu einer optimalen Spanabfuhr, einer geringeren Reibung und zu höchsten Standzeiten. Die perfekte Spannkontrolle ermöglicht höchste Schnittwerte und eine durchgängige Prozesssicherheit. Reduzieren Sie die Werkzeugvielfalt in Ihrem Betrieb und verwenden Sie unsere Gewindebohrer für folgende Einsatzgebiete:

  • Aluminium
  • Kupfer
  • Stahl
  • Vergütungsstahl
  • Werkzeugstahl
  • Rostfreie Stähle und Guss
  • Titanlegierungen

Zur Übersicht

Universal Gewindebohrer

Unsere universal Gewindebohrer gehören zur Grünring Familie. Ihre zuverlässige Beschichtung garantiert sehr gute Ergebnisse. Das Sortiment für metrische Gewinde umfasst Varianten aus HSS-E und HSS-E-PM Schneidstoff mit TiN-Beschichtung. Die Produkte für Inch-Gewinde bestehen aus HSS-E Schneidstoff und sind vaporisiert (dampfbehandelt).

Zur Übersicht

Gewinde in gehärteten Materialien

Für die Bearbeitung von gehärteten und hochfesten Materialien sind auch dementsprechende Gewindebohrer notwendig. Unsere Hochleistungsbohrer ermöglichen die Bearbeitung von Materialien mit Härtegraden bis zu 63 HRC. Die HSS-E-PM und VHM Gewindebohrer verfügen über eine Hochleistungsbeschichtung, die eine höhere Standzeit ermöglicht.

Zur Übersicht

Gewindeformer

Wenn Sie die Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöhen möchten, dann sind unsere Gewindeformer genau die richtige Wahl. Die stabilen Werkzeuge sorgen für beste Oberflächen, höhere Festigkeiten des Gewindes und verursachen zudem keine Späne. Die neue Polygonform reduziert das Drehmoment um bis zu 30%. Eine neue Oberflächenbehandlung erhöht die Verschleißfestigkeit spürbar. Unsere Gewindebohrer sind als HSS-E-PM mit TiCN Beschichtung oder als HSS-E mit TiN Beschichtung erhältlich und in den Varianten für metrische als auch Inch-Gewinde verfügbar.

Zur Übersicht

Gewindebohrer für Einbauteile

Um Verschlussschrauben mit dem passenden Gewinde zu versehen, bieten wir Ihnen die optimalen Gewindebohrer an. In unserem ab Lager verfügbaren Sortiment finden Sie auch nicht gängige Abmessungen als Standardwerkzeuge. Für besonders schlecht zugängliche Positionen haben wir mit dem extra langen Gewindebohrer WZG 341219 die perfekte Lösung.

WZG 34221 WZG 341219 Werkstattbedarf für Einbauteile

Gewindefräser

Unsere Gewindefräser bieten Ihnen höchste Flexibilität bei der Gewindeherstellung. Neben unterschiedlichen Gewindetoleranzen können Sie auch bei den Steigungen variieren. Die Erstellung eines Durchgangs oder eines Sacklochs gelingt bei verschiedensten Materialien und Härten bis zu 67 HRC. Somit können Sie auch schwer zerspanbare Materialien bearbeiten und wählen, ob Sie es mit einem Links- oder Rechtsgewinde versehen möchten. Die Gewindefräser sorgen für eine perfekte Gewindequalität und mit dem WZG 171518 können die Gewinde dabei direkt im Material angebracht werden, ohne vorher ein Kernloch bohren zu müssen.

Zur Übersicht

Kernlochbohrer

Bei der Anbringung von Kernlochbohrungen werden hohe Ansprüche an die Bohrer gestellt. Die Kernlochbohrer von Meusburger haben ein sehr großes Einsatzspektrum sowohl für weiche als auch für gehärtete Materialien. Eine starke Performance und eine hohe Prozesssicherheit gehören zu den weiteren Vorteilen, von denen Sie mit unseren Bohrern profitieren. In unserem Sortiment finden Sie zudem auch VHM Bohrer mit Innenkühlung, damit die Schneide bestmöglich gekühlt und geschmiert wird.

Zur Übersicht Weitere Informationen

Schnittdatenkalkulator

Bei der Bearbeitung verschiedenster Materialien stellen sich oft die gleichen Fragen:

  • Wie hoch ist die Drehzahl und der Vorschub beim eingesetzten Durchmesser?
  • Konturvorschub oder Vorschub der Mittelpunktsbahn?
  • Welche Werkzeugaufnahme bringt das beste Ergebnis bei der gewählten Strategie?

Mit unserem Schnittdatenkalkulator erhalten Sie die richtigen Schnittwerte im Handumdrehen. Zusätzlich geben wir Ihnen wertvolle Informationen und Tipps für einen perfekten Einsatz des Werkzeugs.

Schnittdatenkalkulator

Gewindeschneidfutter

Sowohl für den universellen Einsatz, als auch für die Anwendung beim Synchronspindeln werden Sie bei uns im Sortiment fündig. Wir bieten Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit denen Sie die Standzeit Ihrer Gewindebohrer und -former um bis zu 300% erhöhen können.

Hohlschaftkegel-Aufnahmen Steilkegel-Aufnahmen

Schneidöl

Bei der Gewindeherstellung kann es durchaus zu erhöhten Temperaturen bei den Gewindebohrern oder anderen verwendeten Werkzeugen kommen. Um das zu verhindern ist es wichtig, dass ein geeignetes Schneidöl verwendet wird. Durch die kühlende Wirkung des Schneidöls erhöht sich die Standzeit der verwendeten Werkzeuge.Das Öl lässt sich punktuell anwenden und ist auch für eine großflächige Anwendung optimal.

Zur Übersicht

Gewindelehrdorn

Unser Gewindelehrdorn eignet sich optimal zur Überprüfung Ihrer Gewindebohrungen. Hergestellt aus gehärtetem und entspanntem Lehrenstahl besitzt er eine Gut- und Ausschussseite. Mit der Überprüfung durch einen Gewindelehrdorn erkennen Sie potentielle fehlerhafte Gewinde und können dadurch eventuell zusätzlich entstehenden Kosten vorbeugen.

Zur Übersicht

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version