Les matériaux utilisés dans la fabrication des outils et des moules sont de très haute qualité, avec les résistances et les alliages correspondants. Cela signifie également différents niveaux d’usinabilité en fonction du matériau. De nombreux matériaux difficiles à usiner sont utilisés tous les jours. Pour notre fabrication, nous nous appuyons quotidiennement sur l’utilisation de tarauds provenant de notre propre gamme de produits.
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_FKT_Zerspanungswerkzeuge-4_MS.jpg)
Contournez les sources de coûts suivantes en utilisant nos produits :
- Éliminer manuellement les forets taraudeurs cassés
- Éliminer par érosion les forets taraudeurs cassés
- Fraiser des forets taraudeurs cassés avec une fraise carbure
- Retouche des filetages
- Remplacer le filetage endommagé par un insert fileté
Forets taraudeurs avec anneau bleu
Nos forets taraudeurs avec anneau bleu sont les meilleurs produits en matière d’outils à tarauder. Ils sont fabriqués en matériau de coupe HSS-E ou HSS-E-PM et sont revêtus de TiAIN et d’une couche de glissement spéciale. Cela permet d’optimiser l’enlèvement des copeaux, de réduire la friction et de maximiser la durée de vie des outils. Le contrôle parfait du serrage permet d’obtenir les valeurs de coupe les plus élevées et une fiabilité constante du processus. Réduisez la variété d’outils dans votre entreprise et utilisez nos forets taraudeurs pour les applications suivantes :
|
|
Forets taraudeurs universels
Nos forets taraudeurs universels font partie de la famille à anneau vert. Leur revêtement fiable garantit d’excellents résultats. La série pour les filetages métriques comprend des variantes en matériau de coupe HSS-E et HSS-E-PM avec revêtement TiN. Les produits pour les filetages en pouces sont fabriqués en matériau de coupe HSS-E et sont vaporisés (traités à la vapeur).
Filetage dans des matériaux trempés
Pour l’usinage de matériaux trempés et de haute résistance, les forets taraudeurs associés sont également indispensables. Nos forets haute performance permettent d’usiner des matériaux de dureté allant jusqu’à 63 HRC. Les forets taraudeurs HSS-E-PM et en carbure monobloc sont dotés d’un revêtement haute performance qui garantit une plus longue durée de vie.
Tarauds par formage
Si vous souhaitez augmenter la vitesse d’usinage, nos forets taraudeurs sont parfaits. Les outils stables assurent la meilleure qualité de surface, une plus grande résistance du filetage et ne forment pas de copeaux. La nouvelle forme polygonale réduit le couple jusqu’à 30 %. Un nouveau traitement de surface augmente sensiblement la résistance à l’usure. Nos forets taraudeurs sont disponibles en HSS-E-PM avec revêtement TiCN ou en HSS-E avec revêtement TiN et sont disponibles dans des variantes de filetage métriques et en pouces.
Forets taraudeurs pour pièces d’assemblage
Pour l’usinage de filetages pour les bouchons filetés, nous vous proposons les forets taraudeurs correspondants, les mieux adaptés. Dans notre assortiment disponible sur stock, vous trouverez également des dimensions non usuelles comme outils standard. Pour les positions particulièrement difficiles d’accès, nous avons la solution parfaite avec le foret taraudeur extra long WZG 341219.
Fraises à fileter
Nos fraises à fileter vous offrent la plus grande flexibilité dans la réalisation de filetages. En plus des différentes tolérances de filetage, vous pouvez également varier les pas. La création d’un trou traversant ou d’un trou borgne est possible avec une large gamme de matériaux et de duretés allant jusqu’à 67 HRC. Cela signifie que vous pouvez également usiner des matériaux difficiles à usiner et choisir si vous voulez exécuter le filetage avec un pas à gauche ou à droite. Les fraises à fileter assurent une qualité de filetage parfaite et avec la WZG 171518, les filetages peuvent être appliqués directement dans le matériau sans avoir à percer un pré-trou au préalable.
Forets pour avant trou
Lors de l’usinage de trous de carotte, les forets sont soumis à des exigences élevées. Les carotteuses Meusburger ont une très large gamme d’applications pour les matériaux tendres et trempés. Parmi les autres avantages dont vous bénéficiez avec nos forets : de solides performances et une grande fiabilité des processus. Dans notre assortiment, vous trouverez également des forets en carbure monobloc avec refroidissement interne qui assure un parfait refroidissement et une lubrification optimale de l’arête de coupe.
Calculateur vitesses de coupe
Les mêmes questions se posent souvent lorsque l’usinage porte sur une grande variété de matériaux :
- Quelle est la vitesse de rotation et la vitesse d’avance pour le diamètre utilisé ?
- Avance des ébauches du contour ou avance de la trajectoire centrale ?
- Quel porte-outil apporte le meilleur résultat avec la stratégie choisie ?
Avec notre calculateur de données de coupe, vous obtenez les valeurs de coupe pertinentes en un rien de temps. En outre, nous vous mettons à disposition des informations et des conseils précieux pour une utilisation parfaite de l'outil.
Mandrin de taraudage
Vous trouverez tout dans notre assortiment pour un usage universel ainsi que pour les applications de broches synchrones. Nous proposons des mandrins de taraudage à changement rapide avec lesquels vous pouvez augmenter la durée de vie de vos tarauds et formeurs de filetage jusqu’à 300 %.
Huile de coupe
Lors de la réalisation de filetages, des températures élevées peuvent se produire au niveau des forets taraudeurs ou des autres outils utilisés. Pour éviter cela, il est important d’utiliser une huile de coupe appropriée. L’effet de refroidissement de l’huile de coupe augmente la durée de vie des outils utilisés. L’huile peut être appliquée de manière ponctuelle et est également optimale pour une application sur une plus grande surface.
Jauge-tampon de filetage
Notre jauge-tampon de filetage est idéale pour contrôler la dimension de vos trous filetés. Fabriquée en acier à l’état trempé et détendu, elle a un côté entre et un côté n’entre pas. En vérifiant à l’aide d’une jauge-tampon de filetage, vous pouvez identifier les éventuels filetages défectueux et ainsi éviter les coûts supplémentaires qui pourraient en résulter.