Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Mecanizado fiable de roscas

Cuando los machos de roscar se rompen, los costes se disparan. Nuestras herramientas para roscar cumplen todas las expectativas gracias a sus geometrías adaptadas.

Suministros para talleres

Los materiales para fabricar moldes y matrices son de primera calidad y cuentan con distintas durezas y elementos de aleación que hacen que su grado de mecanibilidad varíe. Muchos de los que se utilizan cada día son difíciles de roscar. Por eso, en la planta de producción de Meusburger apostamos a diario por machos de roscar de nuestra gama.

Con nuestros productos puede eludir los costes que se derivan de

  • Extraer a mano machos de roscar rotos
  • Erosionar machos de roscar rotos
  • Fresar machos de roscar de alta dureza
  • Retocar roscas
  • Sustituir, dado el caso, las roscas dañadas por insertos
Machos de roscar de anilla azul

Son las herramientas estrella de entre los productos para roscar. Se fabrican en material de corte HSS-E o HSS-E-PM y se recubren con TiAIN y una capa deslizante especial. De este modo, evacuan mejor la viruta, ofrecen una menor fricción y cuentan con la máxima vida útil. Un perfecto control de la viruta se traduce en valores de corte elevados y en una fiabilidad constante del proceso. Saque el máximo rendimiento a estos machos utilizándolos para los siguientes materiales:

  • Aluminio
  • Cobre
  • Acero
  • Acero pretratado
  • Acero para herramientas
  • Acero inoxidable y fundido
  • Aleaciones de titanio

Ir a la página de resumen

Machos de roscar universales

Nuestros machos universales son de anilla verde. Su fiable recubrimiento garantiza unos resultados excelentes. La oferta de roscas métricas engloba variantes de material de corte HSS-E y HSS-E-PM con recubrimiento de TiN. Los machos para roscas de pulgada se fabrican con material de corte HSS-E y se se recubren mediante un proceso de deposición de vapor.

Ir a la página de resumen

Roscas de materiales templados

El mecanizado de materiales templados con una dureza elevada requiere también machos apropiados. Nuestros machos de alto rendimiento permiten roscar materiales de hasta 63 HRC. Los machos de HSS-E-PM y de metal duro integral están provistos de un recubrimiento de alto rendimiento que asegura una mayor vida útil.

Ir a la página de resumen

Machos de roscar por laminación

Si desea aumentar la velocidad de mecanizado, los machos de roscar por laminación son la opción más acertada. Estas estables herramientas garantizan el mejor acabado en la superficie mecanizada y una mayor resistencia de las roscas, todo ello sin arrancar viruta. La forma poligonal recién estrenada reduce el par hasta un 30 % y el nuevo recubrimiento mejora notablemente la resistencia al desgaste. Están disponibles en HSS-E-PM con recubrimiento TiCN o en HSS-E con recubrimiento TiN y en variantes de rosca métrica y de pulgada.

Ir a la página de resumen

Machos de roscar para componentes

Para hacer las roscas perfectas para accesorios, tenemos los machos más indicados. En nuestro amplio catálogo contamos también con existencias en dimensiones menos habituales en las herramientas estándar. Para mecanizar en puntos de difícil acceso, el macho de roscar extralargo WZG 341219 es la solución perfecta.

WZG 34221 WZG 341219 Suministros para talleres para componentes

Fresas de roscar

Nuestras fresas de roscar le ofrecen la máxima flexibilidad para mecanizar roscas. Aparte de las tolerancias de las roscas, también los pasos pueden variar. Se puede hacer un agujero pasante o un agujero ciego con una amplia gama de materiales y durezas hasta 67 HRC. Así puede también trabajar con materiales difíciles de mecanizar y elegir si quiere la rosca a la derecha o a la izquierda. Las fresas de roscar ofrecen una calidad de roscado perfecta y con la WZG 171518 pueden mecanizarse directamente en el material sin necesidad de hacer un agujero previo.

Ir a la página de resumen

Brocas para centrar

Para hacer agujeros piloto se necesitan brocas con unas características muy concretas. El ámbito de aplicación de las brocas para centrar de Meusburger es muy amplio tanto para materiales de poca dureza como materiales templados. Otras de sus ventajas son un rendimiento y una fiabilidad excelentes. En nuestra gama encontrará también brocas de metal duro integral con refrigeración interna diseñada para refrigerar y lubricar el filo de la mejor manera posible.

Ir a la página de resumen Más información

Calculadora de parámetros de corte

Cuando se mecaniza una variedad considerable de materiales suelen surgir las mismas dudas:

  • ¿Cuál es la velocidad de giro y el avance para el diámetro en cuestión?
  • ¿Avance en el contorno o avance en el centro de la herramienta?
  • ¿Qué portaherramientas ofrece el mejor resultado con la estrategia elegida?

Con nuestra calculadora de parámetros de corte dispondrá de los valores de corte pertinentes en un abrir y cerrar de ojos. Además, le facilita otros datos relevantes y consejos para usar mejor la herramienta.

Calculadora de parámetros de corte

Portamachos de roscar

En nuestra gama encontrará todo lo que necesita, ya sea para un uso universal, o bien para aplicaciones de husillo sincronizado. Incluye también portamachos de roscar de cambio rápido con los que podrá prolongar la vida útil de sus machos convencionales y por laminación hasta en un 300 %.

Portaherramientas de cono de cuerpo hueco Portaherramientas de cono de gran inclinación

Aceite de corte

Al mecanizar roscas aumenta la temperatura de los machos de roscar u otras herramientas utilizadas. Para evitarlo, es importante utilizar un aceite de corte adecuado. El efecto refrigerante del aceite de corte aumenta la vida útil de las herramientas utilizadas.El aceite puede aplicarse en puntos concretos o en superficies mayores.

Ir a la página de resumen

Calibre para roscas

Nuestro calibre para roscas sirve para verificar roscas. Fabricado en acero para calibres templado, revenido y estabilizado, tiene un extremo «pasa» y otro «no pasa». Al utilizar un calibre para roscas para inspeccionar, puede detectar las roscas potencialmente defectuosas y evitar así los costes adicionales derivados.

Ir a la página de resumen

Otros temas y productos que podrían interesarle

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual