I vostri vantaggi
- Risparmio di tempo nella sostituzione degli inserti, incluso il tavolino di estrazione direttamente nella macchina per lo stampaggio ad iniezione
- Grazie agli inserti intercambiabili pronti per il montaggio, è possibile iniziare immediatamente la lavorazione della cavità
- Ammortamento dopo pochissimo tempo, poiché per un nuovo progetto è sufficiente ordinare e lavorare solo gli inserti
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_FW-Wechselform-geschnitten-Rendering_INT.png)
Dimensioni dello stampo e inserti intercambiabili
Offriamo inserti intercambiabili pronti per l’assemblaggio nelle qualità di materiale 1.2311, 1.2714HH e 3.4365. Altre qualità di materiale le trovate nei nostri inserti di forma NF 2660 corrispondenti.
Dimensione stampo | B | L |
![]() | 156 | 196 |
156 | 246 | |
196 | 246 | |
196 | 296 | |
246 | 296 | |
246 | 346 | |
296 | 346 |
Inserti intercambiabili | B | L | S |
![]() | 100 | 140 | 25/32/40/50 |
100 | 190 | 25/32/40/50 | |
130 | 180 | 32/40/50/60 | |
130 | 230 | 32/40/50/60 | |
170 | 220 | 40/50/60/70 | |
170 | 270 | 40/50/60/70 | |
210 | 260 | 50/60/70/80 |
Sostituzione degli inserti in pochi passi
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-1_INT.png)
1° passo
Sganciare il tavolino di estrazione dalla macchina utilizzando il raccordo rapido (1) o la connessione a vite (2). Rimuovere le viti di fissaggio (3) degli inserti.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-2_INT.png)
2° passo
Allentare le viti (4). Premere la chiavetta di posizionamento mediante il grano filettato (5).
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-3_INT.png)
3° passo
Estrarre l’inserto intercambiabile insieme al tavolino di estrazione utilizzando la staffa di montaggio FW 1500 o delle viti.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-4_INT.png)
4° passo:
Inserire il prossimo inserto intercambiabile e serrare leggermente la vite di fissaggio (3). Ruotare il grano filettato (5) nella sua posizione originale. Serrare le chiavette di posizionamento mediante le viti (4).
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-5_INT.png)
5° passo:
Serrare gli inserti intercambiabili mediante le viti (3). Accoppiare il tavolino di estrazione alla macchina.
Assistente di montaggio per portastampi intercambiabili
Con pochi click potete comporre un portastampo finito, trovare un aiuto per la selezione degli accessori idonei e molto altro ancora. Il nostro configuratore per portastampi intercambiabili è presente sia nello shop online che in quello offline.
- Opzioni di configurazione perfettamente abbinate
- I dati CAD, dopo la configurazione, sono immediatamente disponibili
- Utilizzo semplice e intuitivo
![](/IT/CH/media/SCR_CDO_Wechselformen-Assistent-2_MS.jpg)