Sus ventajas
- Le ahorra tiempo porque el paquete de expulsión se cambia junto con los insertos con el molde amarrado en la máquina de inyección.
- Dado que los insertos se suministran listos para instalar, puede comenzar a mecanizar la cavidad de inmediato.
- Se amortiza en poco tiempo, ya que para llevar a cabo un nuevo proyecto solo hay que pedir y mecanizar los insertos.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_FW-Wechselform-geschnitten-Rendering_INT.png)
Tamaños de molde e insertos intercambiables
Disponemos de insertos intercambiables listos para instalar en los materiales 1.2311, 1.2714HH y 3.4365. Para el inserto de molde NF 2660 compatible hay otros materiales disponibles.
Tamaño del molde | B | L |
![]() | 156 | 196 |
156 | 246 | |
196 | 246 | |
196 | 296 | |
246 | 296 | |
246 | 346 | |
296 | 346 |
Insertos intercambiables | B | L | E |
![]() | 100 | 140 | 25/32/40/50 |
100 | 190 | 25/32/40/50 | |
130 | 180 | 32/40/50/60 | |
130 | 230 | 32/40/50/60 | |
170 | 220 | 40/50/60/70 | |
170 | 270 | 40/50/60/70 | |
210 | 260 | 50/60/70/80 |
Cambio de inserto en pocos pasos
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_FKT_FW-1_INT.png)
Paso 1:
Desacople el paquete de expulsión de la máquina mediante el acoplamiento (1) o el racor roscado (2). Afloje los tornillos de fijación (3) del inserto.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_FKT_FW-2_INT.png)
Paso 2:
Afloje los tornillos (4). Suelte las cuñas de posicionamiento utilizando el tornillo prisionero (5).
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_FKT_FW-3_INT.png)
Paso 3:
Saque el inserto intercambiable junto con el paquete de expulsión con ayuda del dispositivo de montaje para insertos intercambiables FW 1500 o de los tornillos.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_FKT_FW-4_INT.png)
Paso 4:
Introduzca el inserto nuevo y coloque los tornillos de fijación (3) sin apretarlos mucho. Vuelva a colocar el tornillo prisionero (5) en la posición inicial. Apriete las cuña de posicionamiento (4) con los tornillos.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_FKT_FW-5_INT.png)
Paso 5:
Fije los insertos con tornillos (3). Vuelva a acoplar el paquete de expulsión a la máquina.
Asistente para componer moldes intercambiables
El portamoldes acabado en solo unos pasos, asistencia para seleccionar los componentes adecuados y mucho más; eso es lo que le ofrece nuestro práctico asistente para diseñar moldes intercambiables, que puede usar en línea a través de la tienda electrónica o sin conexión a través de la plataforma instalable.
- Opciones de configuración perfectamente coordinadas
- Datos CAD disponibles en cuanto concluye la fase de configuración
- Funcionamiento sencillo e intuitivo
![](/ES/MX/media/SCR_CDO_Wechselformen-Assistent-2_MS.jpg)