Wovon Sie profitieren
- Zeitersparnis beim Wechsel der Einsätze inklusive Auswerferpaket direkt auf der Spritzgießmaschine
- Dank einbaufertiger Wechselformeinsätze kann sofort mit der Bearbeitung der Kavität begonnen werden
- Amortisation nach kürzester Zeit, da für ein neues Projekt nur die Einsätze bestellt und bearbeitet werden müssen
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_FW-Wechselform-geschnitten-Rendering_INT.png)
Formgrössen und Wechselformeinsätze
Wir bieten die einbaufertigen Wechselformeinsätze in den Materialqualitäten 1.2311, 1.2714HH und 3.4365 an. Weitere Materialqualitäten finden Sie bei unseren passenden Formeinsätzen NF 2660.
Formgröße | B | L |
![]() | 156 | 196 |
156 | 246 | |
196 | 246 | |
196 | 296 | |
246 | 296 | |
246 | 346 | |
296 | 346 |
Wechselformeinsätze | B | L | S |
![]() | 100 | 140 | 25/32/40/50 |
100 | 190 | 25/32/40/50 | |
130 | 180 | 32/40/50/60 | |
130 | 230 | 32/40/50/60 | |
170 | 220 | 40/50/60/70 | |
170 | 270 | 40/50/60/70 | |
210 | 260 | 50/60/70/80 |
Einsatzwechsel in wenigen Schritten
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-1_INT.png)
Schritt 1
Auswerferpaket von der Maschine mit Kupplung (1) oder Schraubverbindung (2) entkoppeln. Die Befestigungsschrauben (3) der Einsätze entfernen.
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-2_INT.png)
Schritt 2
Schrauben (4) lösen. Positionierkeile mittels Gewindestift (5) abdrücken.
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-3_INT.png)
Schritt 3
Wechseleinsatz samt Auswerferpaket mit Hilfe des FW 1500 Montagebügels oder mittels Schrauben herausziehen.
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-4_INT.png)
Schritt 4
Nächsten Wechseleinsatz einsetzen und Befestigungsschrauben (3) leicht anziehen. Gewindestift (5) in Ausgangsstellung zurückdrehen. Positionierkeile mit Schrauben (4) festziehen.
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_FKT_FW-5_INT.png)
Schritt 5
Wechseleinsätze mit Schrauben (3) festziehen. Auswerferpaket an die Maschine koppeln.
Aufbauassistent für Wechselformen
Mit nur wenigen Klicks zum fertigen Aufbau, Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Einbauteile und mehr – unser komfortabler Aufbauassistent für Wechselformen unterstützt Sie sowohl im Webshop als auch in unserem Offline-Shop.
- Perfekt abgestimmte Konfigurationsmöglichkeiten
- CAD-Daten unmittelbar nach der Konfiguration verfügbar
- Einfache und intuitive Bedienung
![](/DE/CH/media/SCR_CDO_Wechselformen-Assistent-2_MS.jpg)