Date subito uno sguardo!
Sottoponiamo a trattamento termico di distensione anche il migliore materiale grezzo, il 100 % delle nostre piastre viene prodotto in Austria e la nostra produzione è sempre all’avanguardia. Tutto questo e il nostro personale altamente qualificato vi garantiscono una qualità nell’ordine di micron.
Le vostre opzioni in un colpo d’occhio
- Dimensioni stampo: 96 x 96 sino a 996 x 1196 mm
- Piastre forate e non forate
- Realizzazione di un foro di termoregolazione tra il foro di guida e il foro filettato
- Piastre di forma con angoli scaricati e bordi di allineamento per un facile smontaggio e un rapido allineamento
- Versione larga e stretta del tavolino espulsori (a partire dalla dimensione stampo 196 x 196 mm) con distanziali corrispondenti
- Distanziali F 70 con filettatura per lo smontaggio della piastra di staffaggio, compresi i distanziali stessi
Inoltre, siamo costantemente impegnati ad ottimizzare i nostri prodotti e a sviluppare ulteriormente la nostra gamma per voi.
Qualità
Per ottenere la migliore qualità possibile, adottiamo una serie di misure: in primo luogo, sottoponiamo il materiale grezzo ad un’analisi spettrale nonché ad un test di resistenza. In questo modo, offriamo il miglior materiale di partenza, che subisce un trattamento termico di distensione nei nostri forni con una capacità totale di 240 tonnellate. Questo ci consente di garantire lavorazioni successive con distorsioni riotte dei materiali. La struttura è priva di punti duri, per cui si evita la rottura improvvisa dell’utensile. La precisa produzione interna delle nostre piastre è seguita da un controllo di qualità mediante l’utilizzo di uno dei dispositivi di misura più precisi sul mercato.
Il nostro grande magazzino centrale di normalizzati si trova presso la nostra sede centrale in Austria. Come tutti gli articoli della gamma, anche le piastre possono essere spedite in brevissimo tempo, grazie ad un’efficiente ed ottimizzata rete logistica. In questo modo, la Meusburger può garantire tempi di consegna molto brevi.