Přesvědčte se sami
I ty nejlepší surové materiály žíháme ke snížení vnitřního pnutí, naše desky jsou 100 % vyráběny v Rakousku a naše výroba je vždy na špičkové úrovni. To vše, stejně jako náš vysoce kvalifikovaný personál je zárukou kvality v rozsahu mikrometrů.
Přehled Vašich možností
- Velikost formy: 96 x 96 do 996 x 1196 mm
- Vrtané a nevrtané desky
- Umístění chladicího otvoru mezi vodicím a závitovým otvorem
- Tvarové desky s manipulačními rohy a vyrovnávací hranou pro snadnou demontáž a rychlé vyrovnání
- Široké a úzké provedení vyhazovacího paketu (od velikosti formy 196 x 196 mm) s vhodnými lištami
- Lišty F 70 se závitem pro demontáž upínací desky včetně lišt
Kromě toho neustále pracujeme na optimalizaci našich výrobků a na dalším rozvoji našeho sortimentu pro Vás.
Kvalita
Abychom dosáhli co nejlepší kvality, přijímáme různá opatření: Hned na začátku podrobíme hrubé plechy spektrální analýze a pevnostní zkoušce. To nám umožňuje dodávat ty nejlepší suroviny, které pak žíháme ke snížení vnitřního pnutí v našich vlastních žíhacích pecích s celkovou kapacitou 240 tun. To nám umožňuje zaručit následné opracování s minimální mírou deformací. Tvrdá místa ve struktuře jsou vyloučena, což zabraňuje náhlému zlomení nástroje. Po přesné vlastní výrobě našich desek následuje kontrola kvality pomocí jednoho z nejpřesnějších měřících zařízení na trhu.
Náš velký centrální sklad standardizovaných dílů se nachází v našem hlavním sídle v Rakousku. Stejně jako všechny položky ze sortimentu jsou i desky díky optimalizovanému zpracování objednávek připraveny pro expedici v nejkratším možném čase a k Vám se dostávají prostřednictvím optimálně propojených logistických partnerů. Díky tomu můžeme ve společnosti Meusburger zaručit nejkratší dodací lhůty.