Überzeugen Sie sich selbst
Bei uns wird auch das beste Rohmaterial spannungsarm geglüht, unsere Platten werden zu 100 % in Österreich eigengefertigt und unsere Produktion ist stets auf dem aktuellen Stand der Technik. All dies sowie unser bestens geschultes Personal garantieren Qualität im µ-Bereich.
Ihre Möglichkeiten auf einen Blick
- Formgrößen: 96 x 96 bis 996 x 1196 mm
- Verbohrte und unverbohrte Platten
- Fertigung einer Kühlbohrung zwischen Führungs- und Verschraubungsbohrung
- Formplatten mit Abhebeecken und Ausrichtkante für eine einfache Demontage und schnelles Ausrichten
- Breite und schmale Ausführung des Auswerferpakets (ab Formgröße 196 x 196 mm) mit passenden Leisten
- Leisten F 70 mit Gewinde zur Demontage der Aufspannplatte samt Leisten
Darüber hinaus arbeiten wir laufend an der Optimierung unserer Produkte und entwickeln unser Sortiment für Sie weiter.
Qualität
Um die beste Qualität zu erzielen, ergreifen wir verschiedene Maßnahmen: Gleich zu Beginn unterziehen wir die Grobbleche einer Spektralanalyse und einer Festigkeitsprüfung. Somit liefern wir beste Ausgangsmaterialien, die wir dann in unseren eigenen Glühöfen mit einer Gesamtkapazität von 240 Tonnen spannungsarm glühen. Dadurch garantieren wir eine verzugsarme Weiterverarbeitung der Materialien. Harte Stellen im Gefüge sind ausgeschlossen, wodurch ein abrupter Werkzeugbruch vermieden wird. Nach der präzisen Eigenfertigung unserer Platten folgt abschließend die Qualitätskontrolle mit einem der genauesten Messmittel am Markt.
Am Hauptsitz in Österreich befindet sich unser großes zentrales Normalienlager. Wie alle Artikel aus dem Sortiment werden auch die Platten dank optimierter Auftragsabwicklung in kürzester Zeit kommissioniert und machen sich über bestens vernetzte Logistikpartner auf den Weg zu Ihnen. Somit können wir bei Meusburger kürzeste Lieferzeiten garantieren.