Micro stampi FM – ideali per piccoli pezzi di iniezione plastica
I sistemi di tavolini estrattori standardizzati con posizionamento preciso degli espulsori ed una guida ottimale, sono immediatamente disponibili in magazzino in due varietà diverse. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di piastre di forma pronte per il montaggio in diverse qualità di materiale. Gli accessori adatti per il micro stampaggio ad iniezione completano la nostra gamma.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Mikroformen-1_INT.png)
Assistente automatico per micro stampi
Con soli pochi click potete comporre un portastampo finito, trovare un ausilio per la selezione dell’accessorio di montaggio idoneo e molto altro ancora. Il nostro comodo assistente di montaggio per micro stampi è presente sia nel webshop che nello shop offline.
Micro stampi FM configurabili
FM 50, FM 51
Piastre di forma
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_FM50-FM51_INT.png)
FM 54, FM 55
Piastre di forma con rialzo
FM 58
Piastra di forma, larghezza sporgente
Centraggio dello stampo
Il centraggio dello stampo nella pressa Babyplast avviene attraverso due superfici di appoggio sulla piastra della macchina.
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Zentrierung-FM_INT.png)
Le piastre di forma pronte per il montaggio sono concepite con bordi di riferimento perimetrali con un campo di tolleranza di ±0,01 mm. Questo permette di ottenere un’elevata precisione durante la lavorazione della cavità nella piastra di forma. Nella piastra di forma con rialzo, la sporgenza è concepita come un ulteriore bordo di riferimento.
Possibilità di montaggio delle piastre intermedie
Piastra porta maschio
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Kernhalteplatte-FM_INT.png)
Piastra intermedia canale caldo
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Heisskanal-FM_INT.png)
Protezione termica ideale, grazie al montaggio delle piastre isolanti tra le piastre di forma
Ideale:
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Ideal-FM_INT.png)
Opzionale:
![](/IT/CH/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Optional-FM_INT.png)