Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti | 0 Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Lista favoriti - Mediateca e download

Nessuna voce presente

Vai a media & download

Micro stampi – La soluzione ideale di normalizzati per il micro stampaggio ad iniezione

I portastampi per il micro stampaggio ad iniezione, pronti per il montaggio, sono stati concepiti per l’utilizzo nelle presse Babyplast e possono essere ordinati e configurati in modo semplice e flessibile.

Portastampi

Micro stampi FM – ideali per piccoli pezzi di iniezione plastica

I sistemi di tavolini estrattori standardizzati con posizionamento preciso degli espulsori ed una guida ottimale, sono immediatamente disponibili in magazzino in due varietà diverse. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di piastre di forma pronte per il montaggio in diverse qualità di materiale. Gli accessori adatti per il micro stampaggio ad iniezione completano la nostra gamma.

  • More
    Massima libertà di progettazione, grazie alla grande varietà di opzioni di configurazione per i micro stampi pronti per l’assemblaggio Close
  • More
    Posizionamento preciso degli estrattori, grazie a sistemi di tavolini estrattori pronti per l’utilizzo, in due diverse versioni Close
  • More
    Disponibilità di svariati accessori particolarmente adatti per i micro stampi FM Close
  • More
    Micro stampi pronti per l’assemblaggio, concepiti appositamente per le presse Babyplast Close
  • More
    Portastampi configurabili online in modo semplice e veloce Close
  • More
    Ampia selezione di qualità di materiali Close

Assistente automatico per micro stampi

Con soli pochi click potete comporre un portastampo finito, trovare un ausilio per la selezione dell’accessorio di montaggio idoneo e molto altro ancora. Il nostro comodo assistente di montaggio per micro stampi è presente sia nel webshop che nello shop offline.

Configurali ora

Micro stampi FM configurabili

FM 50, FM 51

Piastre di forma

FM 54, FM 55

Piastre di forma con rialzo

FM 58

Piastra di forma, larghezza sporgente

Centraggio dello stampo

Il centraggio dello stampo nella pressa Babyplast avviene attraverso due superfici di appoggio sulla piastra della macchina.

Le piastre di forma pronte per il montaggio sono concepite con bordi di riferimento perimetrali con un campo di tolleranza di ±0,01 mm. Questo permette di ottenere un’elevata precisione durante la lavorazione della cavità nella piastra di forma. Nella piastra di forma con rialzo, la sporgenza è concepita come un ulteriore bordo di riferimento.

Possibilità di montaggio delle piastre intermedie

Piastra porta maschio

Piastra intermedia canale caldo

Protezione termica ideale, grazie al montaggio delle piastre isolanti tra le piastre di forma

Ideale:

Opzionale:
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione