Les micromoules FM – parfaits pour de très petites pièces injectées
Les batteries d’éjection avec positionnement précis des éjecteurs et un guidage optimal adapté sont disponibles en stock en deux versions différentes. De plus, un choix important de plaques porte-empreintes prêtes au montage est disponible dans plusieurs nuances d’acier. Les accessoires adaptés à la micro-injection complètent la gamme.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Mikroformen-1_INT.png)
Assistent de sélection pour micromoules
En seulement quelques clics vous accédez au corps de moules tout prêt, vous recevez de l’aide dans la sélection des composants et bien plus encore – notre assistant de sélection pour micromoules est facile à utiliser et vous accompagne aussi bien dans notre boutique en ligne que dans notre boutique hors ligne.
Micromoules FM modulables
FM 50, FM 51
Plaques porte-empreintes
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_FM50-FM51_INT.png)
FM 54, FM 55
Plaques porte-empreintes avec sommier
FM 58
Plaques porte-empreintes, débordantes en largeur
Centrage de l’outil
Le centrage de l’outil à l’intérieur de la machine Babyplast se fait par les deux surfaces d’appui de la plaque de machine.
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Zentrierung-FM_INT.png)
Les plaques porte-empreintes prêtes au montage sont conçues avec des bords de référence circonférentiels et se trouvent dans la zone de tolérance de ±0,01 mm. Ceci permet la plus haute précision lors de la mise en place de la cavité dans la plaque porte-empreinte. Pour les plaques porte-empreintes avec sommier, le débord est également réalisé comme bord de référence.
Possibilités d’implantation de la contre-plaque
Plaque porte-noyaux
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Kernhalteplatte-FM_INT.png)
Contre-plaque de canaux chauds
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Zwischenplatte-Heisskanal-FM_INT.png)
Bouclier thermique idéal grâce à l'implantation des plaques d'isolation thermique entre les plaques porte-empreintes
Idéal :
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Ideal-FM_INT.png)
En option :
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_Waermeschutzplatte-Optional-FM_INT.png)