Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Reducción de tensiones

Nuestra selecta gama facilita el material adecuado para cualquier aplicación.

CF-H25S+ Carbide

Designation
 
ISO:K40
US Industry:C11/C12

 

Chemical composition (%):
 
WC:90.3
Co:  8.5
Other:  1.2

 

 

Physical and mechanical characteristics:
 
Average WC grit size:very fine to fine
Density (ISO 3369): 14.55 g/cm³
Hardness (ISO 3878):  1680 HV10
Flexural strength (ISO 3327): 3600 MPa
Compressive strength: 6500 MPa
Elastic modulus: 592 GPa
Fracture toughness: 10.3 MPa m½
Thermal conductivity at 100 °C: 90 W/mK
Coefficient of thermal expansion (20-400 °C): 5.1 10−6/K
Corrosion resistance:Yes

 


Character:

Very fine/fine grain grade with good edge stability despite high hardness

Application:

Cutting punches and dies for abrasive materials and materials prone to welding


Treatment by:

Highly suitable:
Polishing

Suitable:

EDM, coating, laser cutting

 


Typical microstructure view:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet CF-H25S+

Abrir PDF

Folleto de materiales
Folleto de materiales

Abrir PDF

Póster de materiales
Póster de materiales
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual