Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb | 0 Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Merkliste - Media & Downloads

Keine Einträge vorhanden

zu Media & Downloads

Spannungen reduzieren

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Material.

CF-H25S+ Hartmetall

Bezeichnung nach
 
ISO:K40
US Industry:C11/C12

 

Richtanalyse:
 
WC:90.3
Co:  8.5
Andere:  1.2

 

 

Physikalische und mechanische Eigenschaften:
 
Mittlere WC-Korngröße:feinst bis fein
Dichte (ISO 3369): 14.55 g/cm³
Härte (ISO 3878):  1680 HV10
Biegebruchfestigkeit (ISO 3327): 3600 MPa
Druckfestigkeit: 6500 MPa
Elastizitätsmodul: 592 GPa
Bruchzähigkeit: 10.3 MPa m½
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C: 90 W/mK
Wärmeausdehnungskoeffizient (20-400 °C): 5.1 10−6/K
Korrosionsbeständigkeit:Ja

 


Charakter:

Feinst-/Feinkornsorte mit guter Kantenstabilität trotz hoher Härte

Verwendung:

Schneidstempel und Matrizen, bei abrasiven und zu Aufschweißung neigenden Werkstoffen


Bearbeitung durch

gut möglich:
Polieren

möglich:

Erodieren, Beschichten, Laserschneiden

 


Typische Gefügeansicht:

Zur Übersicht für den Formenbau Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt CF-H25S+

PDF öffnen

Materialqualitäten Prospekt
Materialqualitäten Prospekt

PDF öffnen

Materialqualitäten Poster
Materialqualitäten Poster

PDF öffnen

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version