Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.7225 Steel for quenching and tempering

Designation

DIN:42 CrMo 4 
AFNOR:42 CD 4
UNI:42 CrMo 4
AISI:4140

Chemical composition:

C0.42
Si0.25
Mn0.75
S<0.035
Cr
1.10
Mo
0.22

Strength:

max. 217 HB
(≈ max. 740 N/mm²)

Tensile strength:

heat treated max. 720 N/mm²

Thermal conductivity at 20 °C:

42.6 W/m K


Character:

alloyedsteel, suitable for quenching and tempering, steel with high resistance and high toughness;
universally usable in engineering

Application:

machine construction, base plates, axes, gear shafts, gear wheels


Treatment by

is possible:
Nitriding, EDM, coating

unusual:

Welding


Heat treatment:

Normalising:
840 to 880 °C afterwards cooling in air; some components need tempering afterwards

Soft annealing:
680 to 720 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air. Maximum 217 HB

Quenching:
max. 1.600 N/mm²

Hardening:
820 - 880 °C
quenching in oil or water
oil hardening for thin and complex,
water hardening for large and simple components
obtainable hardness: 53-61 HRC


Tempering:

slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; at least 60 minutes cooling in air

Annealing graph:

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.7225

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze