Bezeichnung nach
DIN: | 42 CrMo 4
|
AFNOR: | 42 CD 4 |
UNI: | 42 CrMo 4 |
AISI: | 4140 |
Richtanalyse:
C | 0.42 |
Si | 0.25 |
Mn | 0.75 |
S | <0.035 |
Cr
| 1.10
|
Mo
| 0.22 |
Festigkeit:
max. 217 HB
(≈ max. 740 N/mm²)
ZugFestigkeit:
geglüht max. 720 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C:
42.6 W/m K
Charakter:
Legierter Vergütungsstahl mit hoher Festigkeit und hoher Zähigkeit;
in vergütetem und randschichtgehärtetem Zustand universell einsetzbar
Verwendung:
Maschinenbau, Grundplatten, Achsen, Getriebewellen, Zahnräder
Bearbeitung durch
möglich:
Nitrieren, Erodieren, Beschichten
nicht üblich:
Schweißen
Wärmebehandlung:
Normalglühen:
840 - 880 °C mit anschließender Luftabkühlung je nach Bauteil kann ein nachfolgendes Anlassen notwendig sein
Weichglühen:
680 - 720 °C ca. 2 bis 5 Stunden; geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C; weitere Abkühlung in Luft, max. 217 HB
Vergüten:
max. 1.600 N/mm²
Härten:
bei 820 - 880 °C
Abschrecken in Öl oder Wasser
Ölhärtung für dünnere und komplizierte,
Wasserhärtung für große und einfache Teile
erzielbare Härte: 53−61 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; mindestens 60 Minuten Abkühlung an der Luft
Anlassschaubild:
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau