Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.2162 Steel for case-hardening

Designation

DIN:21 MnCr 5
AFNOR:20 MC 5
UNI:-
AISI:5120 

Chemical composition:

C0.21
Si0.25
Mn1.25
Cr1.20

Strength:

max. 210 HB
(≈ max. 710 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

38.5 W/m K


Character:

standard steel for case-hardening with good machinability; high surface hardness with tough core

Application:

machine parts and moulding plates with a high surface hardness;
synthetic resin press moulds for the processing of thermoplastics and thermosetting plastics.


Treatment by

possible:
Polishing, etching, EDM

Nitriding:
Usually, hardened parts are not nitrided → loss of hardness.

Hard chroming:
recommended, results in increased wear and corrosion resistance


Heat treatment:

Soft annealing:

670 to 710 °C for about 2 to 5 hours
slow controlled cooling, further cooling in air, max. 205 HB

Carburising:
900 to 950 °C. The choice of the carburising means and carburising temperature depends on the desired surface carbon content, the carburising graph and the required case depth.

Application:
870 to 930 °C in powder/salt bath, cooling in oil/warm bath at 160 to 250 °C

Intermediate stress-relieving heat treatment:
630 to 650 °C, about 2 to 4 hours with slow furnace cooling

Preheating:
350 °C depending on dimensions

Hardening:
curing temperature 810 to 840 °C in oil of ~ 60 °C warmth

Cooling:
down to about 100 °C in oil, then in air to about 50 °C

Tempering:
1 hour per 20 mm part thickness, at least 2 hours

Annealing graph:


Technical tip:
  • For mirror polishing we recommend the steel for through hardening 1.2767.

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2162

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze