Accessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione
Maggiore efficienza grazie alla standardizzazione
I normalizzati hanno un’enorme influenza sui costi di una base portastampo. La standardizzazione offre prima di tutto numerose possibilità di risparmio. Proviamo a capire cosa si nasconde dietro tutto questo.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Il materiale ideale per ogni esigenza nella costruzione di stampi per tranciatura
Per soddisfare i diversi requisiti degli acciai per utensili da taglio utilizzati nella costruzione stampi per tranciatura, la Meusburger dispone di un’ampia scelta di blocchi per l’elettroerosione NE che coprono una vasta gamma di materiali, dal classico acciaio per tempra a cuore agli acciai rapidi e a quelli rapidi sinterizzati sino al metallo duro.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Il trattamento termico corretto per il vostro successo
Non tutti i trattamenti termici di distensione sono uguali. Infatti, solo una corretta esecuzione del processo di distensione garantisce il risultato finale desiderato. Per questo la Meusburger utilizza i propri forni di distensione da circa 30 anni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione Prodotti per l'officina
Materiale ausiliario
Pulire, lubrificare, proteggere e molto altro ancora: trovare il prodotto giusto per i vostri requisiti può essere molto dispendioso in termine di costi e di tempo. Con i nostri materiali ausiliari avete accesso ad una gamma di prodotti appositamente selezionati, che molti dei nostri clienti utilizzano con successo da anni.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Piastre P
Le piastre, lavorate su tutti i lati e sottoposte a trattamento termico di distensione, sono indicate per molteplici applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Blocchi per l’elettroerosione NE
I nostri blocchi per l’elettroerosione sono particolarmente adatti come materiale di partenza per la produzione di elementi da taglio e matrici. A causa delle diverse esigenze e dei diversi materiali che lavorano i nostri clienti, abbiamo il materiale giusto per svariate applicazioni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Lavorazione Piastre e barre
Gamma di materiali
Qui trovate una panoramica di tutte le nostre qualità di materiali presenti nella nostra gamma di normalizzati. Dall’acciaio per lavorazioni a caldo e l’acciaio da cementazione sino all’acciaio rapido sinterizzato e il metallo duro.
Per saperne di piùL’interasse di incolonnamento nella costruzione di stampi per tranciatura
L'impiego sistematico dell'interasse di incolonnamento della Meusburger offre una perfetta continuità sia per i piccoli che per i grandi stampi.
Per saperne di piùPiastre con bordi di riferimento
Bordi di riferimento per un allineamento rapido e preciso delle piastre di tenuta delle boccole e delle colonne, paralleli al sistema di guida.
Per saperne di più